Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct
Picomag im Betrieb

Picomag

Die smarte und robuste Durchflussmessung im Taschenformat

Der Picomag von Endress+Hauser ist das ideale Durchflussmessgerät für die Messung von Wasser und wasserähnlichen Medien in Hilfskreisläufen. Er erfasst nicht nur den Durchfluss von elektrisch leitfähigen Medien, sondern gleichzeitig auch deren Prozesstemperatur. Durch die einfache Inbetriebnahme via Bluetooth mit Hilfe der kostenlosen SmartBlue App ist der Picomag auch bei beengten Platzverhältnissen sehr gut geeignet.

Vantaggi

  • Gleichzeitiges Erfassen von Durchfluss und Temperatur

  • Benutzerfreundliche 1.4" Farbanzeige mit Klartext

  • Zeitsparende Inbetriebnahme selbst an schwer zugänglichen Stellen dank Bluetooth-Verbindung

  • 2 frei konfigurierbare Ein- und Ausgänge (IO-Link, Stromausgang (4–20 mA), Puls-/Schaltausgang, Spannungsausgang (2…10 V), Schalteingang)

Der Picomag stellt eine attraktive Messlösung für alle einfachen Durchflussmess- und Überwachungsaufgaben von Wasser und wasserähnlichen Medien dar. Er kombiniert multivariable und zuverlässige Messtechnik mit einfacher Bedienung und Systemintegration zu einem attraktiven Preis.

Weitere Informationen zum Picomag

Klicken Sie hier, um zum Picomag zu gelangen >>>

  • Produktvorstellung Picomag

  • Picomag Prozessbeschreibung Inbetriebnahme

Fordern Sie unverbindlich Informationen an!

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi