Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Miglioramenti alla raffinazione degli oli commestibili

C. Thywissen GmbH si affida alla tecnologia di controllo del processo di Endress+Hauser

C. Thywissen GmbH è un'azienda con sede a Neuss, in Germania, che lavora 2.000 tonnellate di semi vegetali al giorno. Uno dei requisiti essenziali è l'affidabilità delle operazioni di monitoraggio, regolazione e controllo in tutte le fasi del processo di produzione degli oli vegetali commestibili. La massima priorità è assicurare una qualità costante del prodotto e un impiego ottimale delle risorse. I robusti strumenti di Endress+Hauser assicurano operazioni di misura affidabili nell'intero processo di produzione.

C. Thywissen si affida alla tecnologia di controllo del processo di Endress+Hauser ©Endress+Hauser

I risultati

  • Tempi di fermo ridotti

  • Eliminazione di sprechi e scarti

  • Maggiore sicurezza del processo

  • Uso economicamente efficiente delle risorse

Daniel Sengpiel, C. Thywissen GmbH, Germania

Endress+Hauser è un partner competente. Siamo pienamente soddisfatti non solo del portfolio prodotti, completo e affidabile, ma anche della rapidità con cui riceviamo risposta ogni volta che ci serve assistenza.

Daniel Sengpiel, Responsabile della progettazione elettronica
C. Thywissen GmbH, Neuss, Germania

La sfida per i clienti

I produttori di oli commestibili devono garantire un'alta resa degli impianti, mantenere i costi operativi a un livello costante e ottimizzare l'impiego delle risorse giorno per giorno senza sacrificare la qualità del prodotto. L'uso di processi di produzione moderni e innovativi, così come di strumenti affidabili per la misura dei parametri critici del processo, rappresenta un fattore di grande importanza per la gestione di queste esigenze.

La soluzione

L'ampio portfolio prodotti di Endress+Hauser assicura risultati di misura affidabili in tutte le fasi del processo di produzione degli oli commestibili, garantendo il rispetto dei parametri che incidono sulla qualità del prodotto. La raffinazione è un processo importante, con una serie di sottoprocessi specifici in cui temperatura, portata e pressione svolgono un ruolo chiave per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Grazie alla costruzione robusta e alle funzionalità affidabili, i nostri strumenti garantiscono una produzione efficiente e un impiego ottimizzato di tutti i tipi di risorse.