Costi minori e maggiore trasparenza

Con il servizio di gestione della taratura aumenta la disponibilità dell'impianto

Grazie all'impostazione di un contratto di taratura basato sui risultati con Endress+Hauser e alla semplificazione delle operazioni, questo importante impianto biotecnologico ha ridotto significativamente lo sforzo complessivo e i costi di taratura. Anche il tempo di taratura è diminuito, con un impatto positivo sul tasso di disponibilità dell'impianto

gestione della taratura, riduzione dei costi, maggiore trasparenza, misuratore di portata, disponibilità dell'impianto ©Endress+Hauser

Vantaggi in un colpo d'occhio

  • Significativa riduzione dei costi complessivi di taratura dopo 3 anni

  • Riduzione del 10% del tempo impiegato per la taratura, con un aumento della disponibilità dei processi

  • Oltre l'80% del tempo speso dalle risorse interne è stato riallocato sul core business.

  • Trasparenza assoluta della gestione delle attività svolte

La sfida

Il sito è composto da diverse business unit. A causa del loro funzionamento indipendente e delle risorse separate, la gestione interna della taratura di oltre 1000 dispositivi utilizzati sul sito non è stata ottimizzata: mancanza di controllo dei costi, monitoraggio della presenza dei fornitori, ottimizzazione delle risorse interne, diversi standard utilizzati in tutto il sito, ecc.

La nostra soluzione

Endress+Hauser ha assunto il controllo della gestione di tutto il processo di taratura dei circa 3000 dispositivi utilizzati nello stabilimento. Il contratto a risultato stipulato con la società prevede:

  • Impiego di standard e processi comuni in tutto l'impianto

  • Coordinamento e gestione centralizzati dei flussi di lavoro

  • Condivisione delle risorse in funzione delle variazioni del carico di lavoro

  • Organizzazione di riunioni con resoconti delle attività con cadenza regolare

  • KPI pertinenti

  • Approccio basato sul miglioramento continuo