Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Soluzione di automazione intelligente per l'approvvigionamento idrico

Rinnovo completo del sistema di approvvigionamento idrico Visp

Il rinnovo completo di un sistema di approvvigionamento idrico è una grande sfida importante sotto ogni punto di vista. Per l'approvvigionamento idrico di Visp sono state rinnovate 18 strutture nell'arco di due anni e integrate in un nuovo sistema di controllo. La disponibilità illimitata di acqua doveva essere garantita alla popolazione e all'industria in qualsiasi momento.

Soluzioni di automazione per l'approvvigionamento idrico di Visp ©Endress+Hauser

Il vantaggi

  • Sistema di controllo dei processi moderno, scalabile e basato su web

  • Garanzia della qualità dell'acqua nei vari serbatoi

  • Gestione semplice dei punti di misura (manutenzione, ecc.)

  • Rispetto dei carichi di picco specificati

  • Accesso remoto tramite smartphone

Comune di Visp

„La nostra sfida era quella di ricostruire gli impianti senza interrompere la fornitura dell’acqua a tutti i consumatori. Endress+Hauser ci ha colpito per il suo concetto."

René Bellwald, Responsabile acquedotto di Visp
Approvvigionamento idrico Visp

La sfida del cliente

Una gestione dell'acqua sicura ed efficiente dal punto di vista energetico e il monitoraggio continuo della qualità dell'acqua devono essere garantiti da un sistema di controllo del processo scalabile, da un concetto di controllo modulare e da una tecnologia di analisi e misurazione all'avanguardia. La conversione doveva essere effettuata senza interruzioni per garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico.

Soluzione di Endress+Hauser

Un sistema di controllo di processo moderno, modulare e scalabile è un prerequisito per una conversione senza problemi. I quadri elettrici sono stati sostituiti da moderni componenti di controllo. Per garantire un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, le pompe di alimentazione sono ora controllate con convertitori di frequenza per ottimizzare il consumo energetico. I cavi in rame esistenti sono stati in gran parte sostituiti con cavi in fibra ottica. Ciò ha permesso di realizzare una rete di comunicazione moderna e sicura tra gli edifici, in cui i dati sono disponibili in tempo reale.