l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
Con i sistemi di analisi dell'acqua e del vapore di Endress+Hauser per caldaie navali ausiliare, vi affidate a soluzioni collaudate e robuste per il vostro ciclo vapore. Tecnologia di misura all'avanguardia studiata esattamente per i vostri requisiti in modo da facilitare il lavoro e ridurre il dispendio per la manutenzione.
Panoramica delle soluzioni:
Disponibile per:
Oil & Gas/Navale
Hardware & Software:
Preparazione del campione (riduzione di temperatura/pressione) fino a 50 bar/725 psi e 240 °C/464 °F
Armatura a deflusso
Scambiatore cationico (opzionale)
Involucro, tubazione e valvole (acciaio inox)
Trasmettitore Liquiline
Sensori di pH, conducibilità totale/cationica, OD, torbidità (su richiesta), IPA (su richiesta)
Servizi:
Consulenza applicativa
Project management, engineering
Installazione e cablaggio
Pacchetto di documentazione completo: disegno della disposizione generale, cablaggio e allacciamenti, linee guida operative e manuale
Conformità ai requisiti sulle vibrazioni secondo IACS E10
Messa in servizio
Formazione su manutenzione e strumentazione (funzionamento e assistenza)
Progettato per condizioni ambientali specifiche del settore navale.
Un sistema di monitoraggio a prova di vibrazioni (conformemente allo standard IACS E10) assicura la massima disponibilità di caldaia e attrezzatura. Il suo portfolio ottimizzato riduce al minimo costi e manutenzione. L'interfaccia facile da utilizzare richiede una competenza tecnica minima per la semplicità di funzionamento a bordo.
Sistema SWAS Compact per applicazioni navali, compresi trasmettitori e sensori, progettato specificamente per condizioni difficili
Armature multiparametro per il monitoraggio di tutti i parametri rilevanti con un consumo di campione minimo
Soluzione predefinita con gli strumenti di misura e il design più adatti
Soluzione compatta standardizzata e pronta all'uso con dispositivi preassemblati e pretarati
Dispositivi di misura con Memosens, Heartbeat Technology e funzioni di manutenzione predittiva
Soluzione con calcolo capacità di scambio cationico rimanente e valore di pH con spegnimento automatico per temperatura elevata
Siete interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande
Sensore Memosens per la misura della concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici nelle acque di scarico dei sistemi di depurazione dei gas di scarico marini (EGCS) e per un monitoraggio online affidabile della presenza di olio nell'acqua, al fine di garantire uno scarico conforme alle norme ambientali
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni industriali Endress+Hauser per applicazioni accurate e sicure di misure fiscali di prodotti liquidi su camion e vagoni ferroviari
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .