l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
Con il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico per il settore marittimo, potete contare su una soluzione high-tech comprovata e completa, basata su tecnologie di misura all'avanguardia che si adattano ai vostri requisiti e che facilitano il vostro lavoro richiedendo una manutenzione minima. Contattando i nostri tecnici esperti, riceverete una soluzione "chiavi in mano" che dovete solo collegare. La nostra rete di assistenza vi assicura tutto il supporto di cui avete bisogno.
Solution overview:
Available for:
Oil & Gas/Navale
Hardware & Software:
Certificazioni navali: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) e Bureau Veritas (BV)*
Tutti i sensori sono ottimizzati per le applicazioni marittime: corpo in plastica o in titanio per una lunga vita di servizio
Strumentazione di Endress+Hauser: sensori pretarati con Heartbeat Technology e funzioni di diagnostica che facilitano la verifica a bordo
Armadio di monitoraggio dell'acqua di lavaggio preassemblato, con tubazioni e valvole in robusto PVC-U e involucro IP66
Integrazione di sensori di flusso, pressione e rilevamento perdite che assicurano un funzionamento affidabile
3 bar (44 psi) di pressione massima della sezione di ingresso del campione e 50 °C (122 °F)
Perfetta integrazione nelle reti di comunicazione grazie a sistemi analogici e digitali (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, web server)
Skid di pompaggio opzionale per la stabilizzazione del flusso e la rimozione delle bolle d'aria
La pulizia opzionale ad aria compressa dei sensori garantisce misure accurate con una manutenzione minima * Disponibile a breve. Approvazioni previste entro il 2022.
Services:
Consulenze
Gestione del progetto
Test di accettazione in fabbrica (FAT)
Site acceptance test (SAT)
Certificazione (CE)
Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser
Installazione, manutenzione e assistenza in tutto il mondo da un'unica fonte
Soluzione robusta e certificata per applicazioni marittime
dal vostro partner di riferimento in questo settore
I sistemi di monitoraggio dell'acqua di lavaggio degli scrubber di Endress+Hauser, approvati dalle principali organizzazioni marittime, sono stati appositamente sviluppati per condizioni difficili e conformemente alle normative applicabili nell'industria marittima come, ad esempio, MEPC.259(68) e MEPC.340(77). Ciò semplifica notevolmente il vostro processo di approvazione. Avvalendosi della migliore strumentazione della categoria, le nostre soluzioni "chiavi in mano" consentono la verifica a bordo in conformità alle normative, se necessario con il supporto della nostra rete di assistenza.
Con la soluzione di monitoraggio dell'acqua dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS), Endress+Hauser propone un sistema di analisi "chiavi in mano". Questo sistema monitora e documenta in modo affidabile la qualità dell'acqua di lavaggio degli scrubber di desolforazione in entrata e in uscita, a prescindere che si tratti di scrubber aperti, chiusi o ibridi. Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore marittimo e alla rete di assistenza di cui disponiamo, avrete sempre al vostro fianco un partner competente, per l'intero ciclo di vita della soluzione.
Procedura di certificazione semplice e massima sicurezza: grazie all'approvazione ottenuta, ai sensi della risoluzione MEPC.259(68), dalle principali società di classificazione navale e alla progettazione del sistema di analisi con componenti collaudati e affidabili.
Certezza che il vostro sistema di monitoraggio sia conforme alle normative vigenti, senza il rischio di incorrere in inutili ritardi.
Ciò è garantito dalla vasta esperienza nella progettazione e nelle procedure di certificazione navale della nostra rete di esperti del settore.
Endress+Hauser può diventare il vostro unico punto di riferimento per tutto il sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio.
Anche i sensori sono stati ottimizzati per l'uso in mare. E questa esclusiva soluzione one-stop-shop non può che semplificare ulteriormente il vostro carico di lavoro.
Gli speciali strumenti di verifica dei sensori di torbidità e IPA assicurano una verifica a bordo semplice e conforme.
I sensori, inoltre, sono molto facili da manutenere.
La soluzione plug-and-play garantisce operazioni rapide e semplici di installazione e messa in servizio.
È sufficiente montarla, collegarla all'alimentazione elettrica, all'impianto idrico e al sistema di comunicazione e il gioco è fatto. Grazie alla sua compattezza, anche lo spazio richiesto è minimo.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Sensore Memosens per la misura della concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici nelle acque di scarico dei sistemi di depurazione dei gas di scarico delle navi (EGCS)
Dovete affrontare la sfida della conformità alle severe normative internazionali sui gas di scarico delle navi? Allora date un'occhiata al nostro sistema completo di monitoraggio conforme alle norme MEPC per le acque di lavaggio dei depuratori marini.
Il vostro partner per l'automazione del settore navale
Dalla cantieristica navale all'offshore, dalle ristrutturazioni ai nuovi progetti, abbiamo l'esperienza applicativa necessaria per aiutarvi ad avere successo.
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni industriali Endress+Hauser per applicazioni accurate e sicure di misure fiscali di prodotti liquidi su camion e vagoni ferroviari
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .