Assicurate la sicurezza di processo in tutta la catena del valore del LNG

Riducete al minimo i rischi dei processi con la strumentazione e le soluzioni migliori per gas naturale e LNG

L'industria del gas naturale e del gas naturale liquefatto (LNG) ha dimostrato di offrire standard di sicurezza elevati in tutto il mondo, ma le infrastrutture e i processi complessi che caratterizzano tutta la catena del valore del gas naturale comportano molti potenziali pericoli, pertanto la sicurezza non può essere sottovalutata. Il rapido sviluppo del settore e il mercato integrato del gas in fase di sviluppo in tutto il mondo rappresentano una sfida per il settore, che deve riuscire a trovare un equilibrio tra crescita e produttività, cercando al contempo di mantenere o di migliorare i risultati ottenuti sul piano della sicurezza.

Il controllo di processo deve essere preciso e affidabile

Il nostro gruppo conosce bene i fattori necessari per assicurare la sicurezza lungo tutte le fasi della catena del valore del gas, inclusi trattamento del gas naturale, liquefazione, rigassificazione del LNG, trasporto, stoccaggio e distribuzione. Per garantire la sicurezza e l'efficienza ci vogliono misure precise e affidabili dei parametri di processo critici. Gli strumenti e le soluzioni specialistiche della nostra vasta gamma forniscono dati in tempo reale e permettono di controllare i processi per aiutare gli operatori del settore a risolvere le sfide a livello di sicurezza, produttività e ambiente.

  • Monitoraggio dei contaminanti come O2, (tracce) H2O e H2S con analizzatori basati sulla tecnologia TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) per proteggere le tubazioni di gas naturale e assicurare le specifiche di qualità previste per uso fiscale

  • Prevenzione della corrosione delle tubazioni e della formazione di idrati con sistemi efficienti di iniezione chimica per assicurare la sicurezza durante la produzione e il trasporto di gas naturale

  • Gestione sicura dei serbatoi di stoccaggio del LNG con misure accurate e controlli di livello, temperatura, densità, sistemi di previsione del rollover e di inventory management di livello avanzato, per assicurare la massima sicurezza e trasparenza dell'inventario, H24, 7 giorni su 7

  • Strumentazione basata sui principi di “safety by design”: sensori robusti in grado di resistere a condizioni di processo estreme. Un ampio portfolio di strumenti di misura con certificazione SIL progettati e sviluppati per funzioni di sicurezza conformi a IEC 61508

  • Strumenti da campo intelligenti con Heartbeat Technology dotati di funzioni continue di autodiagnostica che assicurano la massima sicurezza e disponibilità del processo

Migliorate la sicurezza e l'efficienza dei processi

La catena del valore del gas naturale/gas naturale liquefatto ©Endress+Hauser

La catena del valore del gas naturale/gas naturale liquefatto

Schema di un serbatoio di stoccaggio di LNG con strumentazione di misura ©Endress+Hauser

Schema di un serbatoio di stoccaggio di gas naturale liquefatto con strumenti di misura di livello, temperatura e densità in strati di LNG diversi

Processo in una stazione di compressione di gas naturale ©Endress+Hauser

Processo in una stazione di compressione di gas naturale con punti di misura

Diagnostica dei misuratori e di processo con Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Il nostro portfolio prodotti comprende una linea di strumenti dotati di Heartbeat Technology, con ricche funzioni diagnostiche per dispositivi e processi che assicurano un'elevata sicurezza e affidabilità dei processi

Risoluzione delle sfide applicative

corrosione in una tubazione di gas naturale

Misure di H2O, H2S, CO2 e O2 per l'integrità delle tubazioni

Le misure di H2O, H2S, CO2 e O2 nelle tubazioni di gas naturale nei siti di produzione e di raccolta, nei punti di misura fiscale, nelle stazioni di compressione, nei luoghi di stoccaggio e nei sistemi di distribuzione sono essenziali per proteggere le tubazioni dalla corrosione e soddisfare i requisiti di qualità del gas. Gli analizzatori con tecnologia TDLAS e QF (Quench Fluorescence) hanno dimostrato la loro efficacia per il monitoraggio continuo in linea di questi contaminanti nelle tubazioni di gas naturale

  • I laser ad alta risoluzione consentono di eseguire misure selettive e specifiche di H2O, H2S, CO2 in flussi di gas naturale di varia composizione

  • Non è richiesta la taratura in campo: componenti dei laser e dei rilevatori a stato solido, e taratura in fabbrica con miscele di gas che simulano il gas di processo

  • Misure estremamente accurate riconducibili agli standard di riferimento NIST (National Institute of Standards and Technology) - taratura in fabbrica tracciabile

  • Misure accurate di O2 anche in presenza di H2S con la tecnologia QF

Skid di iniezione chimica Endress+Hauser

Slitte di iniezione chimica per tubazioni di gas

L'iniezione chimica ha un ruolo fondamentale per la sicurezza e l'efficienza di produzione e trasporto del gas naturale. Durante il processo si iniettano degli inibitori di corrosione nelle tubazioni di gas allo scopo di preservarle e prolungarne la durata; contemporaneamente si utilizzano degli inibitori di idrati (kinetic hydrate inhibitor, KHI) e metanolo per prevenire la formazione di strutture cristalline simili al ghiaccio (idrati) che possono intasare le tubazioni e perturbare il flusso di gas. L'efficacia di questi inibitori dipende dalla quantità di prodotti chimici iniettati, che deve essere corretta.

  • Misura esatta delle velocità di iniezione in condizioni difficili: i misuratori di portata massica Coriolis Proline Promass A con tecnologia bifilare ad alta precisione hanno un'elevata stabilità con portate molto basse, nonché ingombri molto ridotti

  • Il sensore Coriolis resiste agli intasamenti interni grazie al tubo di misura autodrenante

  • Con misure di pressione ad alta precisione e a risposta rapida è possibile prevenire la pressurizzazione eccessiva o insufficiente per assicurare l'efficienza del processo di iniezione

  • Misura di livello affidabile a microimpulsi guidati con funzione Multi-Echo Tracking e Heartbeat Technology

Serbatoi di stoccaggio di LNG presso un terminal in Polonia

Sicurezza operativa e misura nei serbatoi di LNG

Un tipico serbatoio di gas naturale liquefatto richiede un'ampia gamma di strumenti per misurare il livello e la densità del liquido, la temperatura del liquido e del vapore, la pressione, la temperatura del rivestimento e molto altro. Per garantire la sicurezza operativa occorre inoltre assicurare che i due strati di LNG con densità diverse non si miscelino rapidamente rilasciando grandi quantità di gas, un effetto chiamato rollover. Scegliete la strumentazione migliore per i vostri serbatoi di stoccaggio di LNG per la massima sicurezza operativa e trasparenza di gestione dell'inventario.

  • Misura di livello primaria costante o modalità ridondante con il misuratore di livello Proservo ad alta precisione

  • Sicurezza assicurata degli impianti, H24, 7 giorni su 7 con misuratori radar o servo indipendenti per allarmi di alto livello. Certificazione SIL2/3

  • Monitoraggio delle variazioni di densità in strati di LNG diversi con misuratori LTD (Level Temperature Density)

  • Gestione del Boil Off Gas in applicazioni LNG con trasmettitori di pressione ad alta precisione; misure di temperatura multi-punto per rilevamento perdite e raffreddamento

Software di previsione del rollover per LNG

Soluzioni aperte e ridondanti per l'inventory management con LNG

Per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'inventory management non basta scegliere i sensori giusti. Oltre alle tecnologie di misura corrette, occorrono componenti di sistema e software scalabili per il monitoraggio dell'inventario. Il sistema di inventory management Tankvision LMS assicura una gestione affidabile del LNG in tempo reale. È caratterizzato da un data system aperto e ridondante ed è un sistema multi-utente con possibilità di accesso da remoto.

  • Con un software di previsione del rollover è possibile visualizzare le variazioni di temperatura, di densità e di spessore degli strati in un serbatoio; il software prevede il rollover permettendo di adottare misure efficaci e tempestive

  • Il software per rilevamento perdite e raffreddamento, abbinato a sensori situati attorno alla base, ai lati e sul tetto del serbatoio di LNG permettono di rilevare le eventuali anomalie dell'isolamento che potrebbero determinare perdite di prodotto

Sicurezza funzionale SIL sin dalla progettazione

Sicurezza funzionale sin dalla progettazione per strumenti affidabili

La qualità del controllo di processo dipende tutta dalla strumentazione impiegata. Tutti i nostri strumenti e componenti hardware e software di sicurezza sono progettati nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi, per assicurare un funzionamento sicuro e affidabile. Endress+Hauser ha uno dei cataloghi più vasti in assoluto nel campo degli strumenti con certificazione IEC 61508 SIL per aree pericolose e delle applicazioni di sicurezza progettati secondo gli standard safety by design.

  • Esperienza dimostrata da oltre 10 milioni di misuratori installati in applicazioni di sicurezza

  • Oltre 65 anni di esperienza in applicazioni critiche per la sicurezza

  • Oltre 18 anni di applicazione delle norme sulla sicurezza funzionale IEC 61508 per assicurare qualità, sicurezza e affidabilità nelle applicazioni

Le funzioni diagnostiche di Heartbeat Technology assicurano sicurezza e disponibilità dei dispositivi e dei processi

Diagnostica dei misuratori e di processo con Heartbeat Technology

Il nostro catalogo di strumenti comprende anche una linea intelligente per gas naturale e gas naturale liquefatto con Heartbeat Technology, che assicura elevata sicurezza e disponibilità di processo con il minimo sforzo. Heartbeat Technology offre funzioni autodiagnostiche grazie alle quali i dispositivi da campo si monitorano autonomamente e in continuo, eseguendo un check-up della strumentazione e dei processi.

  • Elevata sicurezza grazie alle ricche funzioni diagnostiche dei dispositivi e di processo, con copertura fino al 98%

  • Diagnostica conforme a NE107: allarmi in caso di guasti ai dispositivi e avvisi in presenza di condizioni di processo che influenzano il dispositivo

  • Rilevamento affidabile di errori pericolosi dei dispositivi, per ridurre la probabilità di un'interruzione forzata dei processi in un sistema di sicurezza strumentato (Safety Instrumented System, SIS)

Scoprite la nostra gamma di prodotti

Vantaggi

La sicurezza si ottiene innanzitutto con la prevenzione. La gestione di sostanze infiammabili e tossiche lungo tutta la catena del valore del gas naturale, incluso lo stoccaggio di LNG a temperature criogeniche, comporta pericoli e sfide che devono essere affrontati correttamente per assicurare un funzionamento sicuro ed efficiente degli impianti. Endress + Hauser vi offre gli strumenti di misura, i software, le soluzioni e i servizi giusti per proteggere il personale, le apparecchiature e l'ambiente assicurando una riduzione affidabile dei rischi nei processi e nelle applicazioni con gas e LNG.

  • > 10

    milioni di dispositivi installati in applicazioni correlate alla sicurezza negli ultimi 65 anni

  • >100

    linee di prodotti con certificazione SIL 2/3 per fornire la soluzione ideale per la vostra applicazione con gas naturale e LNG

  • >10.000

    unità con tecnologia TDLAS installate in tutto il mondo da SpectraSensors, società del gruppo Endress+Hauser.