Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
Impianto di produzione dell'acciaio, vista notturna

Produzione dell'acciaio sicura e affidabile

Migliorate la sicurezza della vostra produzione dell'acciaio con la nostra offerta di misura e software dedicata

Temperature elevate, metallo fuso e carichi pesanti: la produzione dell'acciaio è una sfida critica sia per l'uomo che per le macchine. È dunque naturale che la sicurezza e la disponibilità siano tra le priorità dei responsabili degli impianti produttivi. Ciò è vero non solo per la prevenzione di incidenti potenzialmente fatali, ma anche per accertarsi che la produzione non subisca mai interruzioni, in un panorama estremamente competitivo. Per questo avete bisogno di strumentazione di misura solida che fornisca dati affidabili e soluzioni di controllo intelligenti.

1,63 Mio.

Tonnen Rohstahl

wurden 2016 weltweit produziert. Laut Welt-Branchenverband der Stahlindustrie ist dies ein Anstieg um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr.

La produzione mondiale di acciaio grezzo nel 2016

La nostra offerta

Conformità agli standard di sicurezza funzionale IEC/EN 61508 (categorizzazione del rischio dei processi nota come SIL - Safety Integrity Level) e IEC/EN 61511 (sicurezza di processo con strumentazione nota come Safety Instrumented Systems) in conformità con EN 13849 con esperti di processo che vi guidano passo dopo passo al fine di scegliere il pacchetto di soluzioni di strumentazione e assistenza più adatto e personalizzato dal nostro portfolio completo,
basato su oltre 60 anni di esperienza.

  • Monitoraggio sicuro di circuiti di acqua di raffreddamento critici

  • Soluzioni wireless che forniscono maggiori informazioni sul vostro processo

  • Strumenti e soluzioni complete per la gestione delle risorse d'impianto

Scoprite come migliorare la sicurezza e la disponibilità del vostro impianto

  • Lavorazione dell'acciaio ©Endress+Hauser
  • Sistema di rilevamento delle perdite in un convertitore ©Endress+Hauser
  • Sistema di rilevamento delle perdite ©Endress+Hauser

Applicazioni

Monitoraggio delle perdite sicuro, affidabile e preciso

I malfunzionamenti nei circuiti dell'acqua possono rappresentare un serio pericolo per le attrezzature e per il personale. A prescindere dal tipo di circuito di raffreddamento, i principi per il rilevamento delle perdite sono i seguenti: le portate in ingresso e in uscita di un circuito di raffreddamento vengono misurate per mezzo di misuratori di portata adatti, sia elettromagnetici che a ultrasuoni. Le temperature in ingresso e in uscita vengono inoltre acquisite tramite sensori montati in prossimità dei misuratori. Il nostro sistema si avvale di sensori di temperatura separati al fine di ottenere la massima precisione.

Monitoraggio wireless della temperatura dell'olio dei cuscinetti

I cuscinetti a rulli vengono usati nel rolling stand e si trovano sul lato operativo dei back-up roll superiori e inferiori. Un circuito dell'olio garantisce ai cuscinetti la lubrificazione necessaria. Un aumento di differenziale di temperatura indica la presenza di una frizione maggiore che può provocare un danno. La nostra soluzione garantisce il rilevamento di qualsiasi danno imminente sui cuscinetti di frizione mediante la misura della temperatura del lubrificante. In questo modo, l'intervento di manutenzione viene avviato in maniera preventiva.

Monitoraggio wireless

Un passo in avanti verso l'Industria 4.0

Le reti in bus di campo digitali connettono la strumentazione da campo ai sistemi di controllo e manutenzione. In combinazione ai sensori intelligenti dotati di Heartbeat Technology,
ciò consente la verifica della strumentazione, una diagnostica di processo avanzata e funzioni di Condition Monitoring che consentono ai responsabili di pianificare in maniera proattiva
le procedure di manutenzione, garantendo la disponibilità.

  • Gestione di progetto completa, che comprende montaggio, cablaggio e progettazione del sistema

  • Sensori intelligenti con funzioni di diagnostica

  • Piattaforma di tool web-based per l'accesso semplice alle informazioni relative ai dispositivi installati e alla gestione automatica della documentazione (portale W@M)

Ingegneria per reti in bus di campo dalla A alla Z.

Vantaggi

La sicurezza e la disponibilità d'impianto sono tematiche sensibili per cui è necessario un partner di fiducia, che punti non al profitto immediato bensì allo sviluppo di rapporti stabili. La vostra ricerca è finita, perché Endress+Hauser è da oltre 60 anni un partner affidabile per aziende produttrici di acciaio in oltre 100 paesi.
Le aziende di tutto il mondo fanno affidamento sulla nostra strumentazione e le nostre soluzioni, frutto di una progettazione basata sui requisiti specifici dell'industria.

200.000+

sensori di temperatura installati in processi di produzione di acciaio critici in tutto il mondo.

55.000

sensori intelligenti integrati in 65 progetti di ottimizzazione digitale.

2,6 milioni

strumenti da campo forniti per il settore minerario e dei metalli dal 2007.

Storie di successi

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi