Migliorare la gestione delle acque residue

Riducete i rischi ambientali monitorando i residui minerari e le acque di superficie

I bacini minerari sono tra gli impianti più problematici delle operazioni minerarie, sebbene non si inseriscano propriamente nel processo produttivo. Tali bacini vengono costruiti per raccogliere la ganga residua delle operazioni minerarie in seguito alla processazione del minerale. Questi residui o sottoprodotti sono spesso tossici o pericolosi per l'ambiente, pertanto è necessario evitare guasti nei bacini sottoponendoli a costante monitoraggio. In caso di guasto, infatti, il danno per l'ambiente e la vita delle persone può essere enorme.

Monitoraggio dei residui

Sono molti i parametri che consentono di gestire efficacemente i residui: monitoraggio quantitativo e qualitativo in ingresso, livelli della falda freatica e del bacino e qualità delle acque nei d'acqua corpi circostanti. Nella maggior parte delle miniere tali controlli vengono eseguiti manualmente, con la presenza di operatori sul campo, ma questo processo richiede molto tempo ed è soggetto a errore. Una strumentazione smart, in grado di inviare da remoto i dati a un sistema di monitoraggio o di controllo, consente di acquisire costantemente una maggiore quantità di dati e, di conseguenza, di gestire meglio i residui.

  • Monitoraggio in ingresso

  • Falda freatica e livello del bacino

  • Qualità dell'acqua

  • Monitoraggio remoto

Scoprite di più sul monitoraggio remoto

Rete WirelessHART Rete ©Endress+Hauser

Applicazioni

Monitoraggio dei fanghi minerali

Monitoraggio in ingresso

La misura di ciò che entra nel bacino minerario rappresenta il primo passo per una gestione responsabile dei residui. Tuttavia, la sola misura del flusso dei fanghi minerali non è sufficiente, è infatti necessario misurare anche il contenuto di solidi nel fango per calcolare il rapporto tra solidi e acqua. Un misuratore di portata elettromagnetico consente di misurare entrambi i parametri con un unico strumento. Per quanto riguarda la misura della qualità, i nostri sensori analitici digitali forniscono informazioni in merito alle sostanze in ingresso nel bacino.

Monitoraggio del livello d'acqua

Misura di livello

Uno dei parametri più importanti per un funzionamento sicuro del bacino minerario è il livello, non solo per quanto riguarda le acque di superficie, ma anche relativamente alle acque freatiche sotto il bacino. Il monitoraggio del livello delle acque di superficie può fornire precocemente indicazioni sull'improvviso innalzamento dei livelli dovuto a esondazioni, pioggia o scioglimento del ghiaccio. Un trasmettitore di livello radar è adatto a questo tipo di applicazione. Per quanto riguarda le acque freatiche, consigliamo di installare un sensore di livello idrostatico all'interno di un tubo PVC in un pozzo.

Monitoraggio dei fiumi con campionatore d'acqua

Qualità dell'acqua

Uno dei principali obiettivi della gestione dei residui è garantire la qualità dell'acqua nei corpi d'acqua circostanti. A tal fine, Endress+Hauser offre stazioni di campionamento fisse e portatili conformi a tutti gli standard nazionali e internazionali, come ISO 5667. Collegando fino a quattro dei nostri sensori analitici digitali Memosens, è possibile ottenere una soluzione di misura completa con possibilità di campionamento degli eventi e un'ulteriore integrazione nel vostro PLC.

Monitoraggio remoto

Monitoraggio remoto

Il monitoraggio manuale dei bacini minerari richiede notevole sforzo in termini di tempo ed economici. I dispositivi smart wireless rappresentano una soluzione conveniente e forniscono accesso remoto allo stato del sensore e alla configurazione, per garantire una sicurezza ancora maggiore e conformità legale. Offriamo un'ampia gamma di reti digitali: dai protocolli standardizzati come WirelessHART alla nostra soluzione cloud IIoT Netilion. Possiamo inoltre offrire supporto con una gestione di progetto completa, che comprende montaggio, cablaggio e progettazione del sistema.

Scoprite la nostra gamma di prodotti

Vantaggi

Ogni volta che si verifica un incidente nel bacini minerari, cresce la consapevolezza dell'esigenza di controlli e di una legislazione più severa. La nostra competenza nell'industria mineraria e delle acque ci consente di offrire supporto per la creazione di un sistema di monitoraggio affidabile per i vostri bacini minerari. Il nostro portfolio completo comprende non solo tutti i punti di misura pertinenti, ma offre anche connettività digitale per il monitoraggio remoto. In questo modo, la sorveglianza dei bacini minerari diventa più efficiente e rapida.

  • 80%

    contenuto max. di solidi per peso misurabile con i nostri misuratori di portata elettromagnetici

  • precisione di +/- 2 mm

    del nostro dispositivo di misura del livello raccomandato per la misura del livello d'acqua

  • il 90%

    del nostro portfolio di strumentazione di misura è digitale