Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Impianti chimici - Polimerizzazione

Le tecnologie obsolete hanno un costo superiore alle alternative moderne

Con le nuove tecnologie aumentano l'accuratezza e la disponibilità e, nel lungo periodo, i costi di manutenzione si riducono

Le tecnologie obsolete possono compromettere sia l'efficienza che la disponibilità della produzione. Le tecnologie di misura di vecchia generazione, comprendenti componenti meccanici, sono meno accurate e richiedono interventi di manutenzione più pesanti degli equivalenti moderni per assicurare la continuità della produzione. Chi oggi investe per sostituire i vecchi dispositivi meccanici otterrà notevoli vantaggi economici nel lungo periodo, derivanti sia dall'aumento della produttività sia dai risparmi sui costi di manutenzione.

Come possiamo aiutarvi

Le tecnologie Endress+Hauser di ultima generazione vi aiuteranno a centrare i vostri obiettivi di produttività e costi, indipendentemente dal processo o dall'applicazione, poiché vi garantiranno misure accurate, permettendovi di ridurre la manutenzione e i tempi di fermo per interventi di taratura e test di verifica funzionale. I nostri team commerciali e di assistenza, inoltre, sono presenti in tutto il mondo per offrirvi un supporto a 360°, dalla scelta dei sensori più adatti alle vostre esigenze alla sostituzione dei dispositivi di vecchia generazione, fino alla progettazione di soluzioni di manutenzione personalizzate.

  • Maggiore sicurezza nelle operazioni di pulizia e taratura di processo, più funzioni di autodiagnostica e verifica funzionale semplificate grazie alla Heartbeat Technology integrata

  • Diagnostica avanzata per la prevenzione di fermi produzione non pianificati

  • Disponibilità immediata dei dati trasmessi dai dispositivi da campo grazie a tag RFID che permettono di accedere in mobilità alle informazioni sugli asset

  • Piattaforme unificate per i trasmettitori a supporto di un approccio di manutenzione mirato, basato sull'affidabilità

  • Una strumentazione perfettamente in linea con le esigenze, a sicurezza intrinseca e ad elevata precisione, per affidabilità dei dati e sicurezza dei processi

Applicazioni

Misura efficiente della viscosità nei processi di polimerizzazione

La viscosità è una caratteristica importante dei fluidi e un parametro di misura fondamentale per il controllo dei processi di polimerizzazione. Può essere utilizzata come variabile nel monitoraggio della qualità del prodotto. I misuratori della viscosità di vecchia generazione, comprendenti componenti meccanici, richiedono interventi di manutenzione regolare per assicurare la pulizia dei filtri e, di conseguenza, la continuità della produzione.

Misura efficiente della viscosità nei processi di polimerizzazione
La nostra expertise nel settore

I misuratori di portata Coriolis Promass I di Endress+Hauser offrono moltissimi vantaggi rispetto ai dispositivi meccanici di vecchia generazione, assicurando prestazioni ottimali con costi operativi inferiori.

  • Non richiedono filtri, consentendo quindi di ridurre notevolmente i tempi e i costi di manutenzione e assicurando al contempo prestazioni e sicurezza di processo ottimali nel lungo periodo

  • Consentono di ottimizzare la qualità del prodotto con un unico punto di misura. Misura multivariabile in linea di portata, densità, temperatura e viscosità

  • Riduzione della perdita di carico con una costruzione con tubo singolo rettilineo

Aumento della vita utile dei sensori

Nel processo di frazionamento delle olefine, la misura del pH delle acque di raffreddamento contaminate, eseguita a intervalli regolari, è decisamente utile per evitare lo sporcamento nel fondo della torre. A questo scopo, è necessario pulire i sensori almeno a giorni alterni, il che comporta un notevole carico di lavoro e impegno a livello di tempo ma, se si trascura la pulizia, può essere necessario sostituire i sensori ogni due settimane.

Aumento della vita utile dei sensori
La nostra expertise nel settore

Il Liquiline CDC90 di Endress+Hauser aumenta di oltre 30 volte la durata del vostro sensore.

  • Risparmio di tempo grazie alla pulizia e alla taratura durante il processo, senza necessità di rimuovere l'elettrodo

  • Aumento dell'efficienza grazie ai sistemi di autodiagnostica, come il monitoraggio delle condizioni dei sensori

  • Aumento della sicurezza delle persone e dei processi, poiché si eliminano le operazioni a contatto con l'acqua contaminata

Prevenzione dei fermi produzione non programmati

Utilizzando vecchi misuratori di livello di tipo magnetico durante i processi di frazionamento delle olefine in ambienti a elevate temperature si rischia di ridurre la sicurezza e di ottenere misure poco affidabili. Inoltre, se la temperatura diventa troppo alta, si possono verificare fermi produzione non programmati.

Prevenzione dei fermi produzione non programmati
La nostra expertise nel settore

Il misuratore radar ad onde guidate Levelflex FMP51 di Endress+Hauser assicura un processo di frazionamento controllato e affidabile.

  • Misura continua e affidabile del livello da remoto, basata sul principio del tempo di volo (Time of Flight) in condizioni di temperatura elevata

  • Funzione di rilevamento dei falsi interventi che possono provocare l'inceppamento dei dispositivi e, conseguentemente, fermi produzione non programmati

  • Aumento della sicurezza con una seconda unità collegata al sistema di sicurezza strumentato (Safety Instrumented System, SIS)

Cosa vi offriamo

Fate clic su queste mappe di processo e scoprite come potete ridurre i costi di manutenzione!

mappa di processo dei reattore batch - industria chimica ©Endress+Hauser

Le tecnologie più moderne vi consentono di tenere sotto controllo il vostro reattore di polimerizzazione.

mappa di processo della produzione di etilene ©Endress+Hauser

Un processo più moderno e razionale per la produzione di etilene permette di ottenere dati affidabili, aumentare la produttività e impedire le interruzioni non pianificate.

mappa di processo delle torri di raffreddamento delle olefine ©Endress+Hauser

Per misurare a intervalli regolari il pH dell'acqua di raffreddamento occorre pulire il sensore almeno ogni due giorni, un'operazione che comporta un notevole dispendio di tempo e personale.

mappa del processo di frazionamento delle olefine ©Endress+Hauser

Un controllo meno frequente del processo può rendere il frazionamento meno affidabile - ad esempio, le tecnologie di vecchia generazione per la misura di livello non permettono il controllo a distanza.

Parlate con un nostro esperto

"Secondo la mia esperienza, se si vuole ridurre il costo totale di proprietà, è necessario ridurre almeno i costi di manutenzione".

Gustavo Stasiejko

Industry Development Manager, Endress+Hauser Group Services AG

Vantaggi

Con oltre 60 anni di esperienza applicativa nel settore chimico, possiamo instaurare una relazione solida e duratura con i nostri clienti. Vi offriamo un supporto su misura per le vostre esigenze applicative, dalla scelta del sensore più adatto alle procedure di manutenzione. La nostra rete commerciale e di assistenza è al servizio del vostro successo, con uffici vicini a voi e uno staff di esperti competenti.

  • 13.000

    dipendenti in tutto il mondo

  • fino a € 130.000

    di risparmio annuo sulla manutenzione degli elettrodi di pH con l'uso del nostro sistema di pulizia e taratura automatico Liquiline, con riferimento a un impianto con 10 punti di misura

  • Oltre 650.000

    misuratori di portata Coriolis installati con successo
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
Scoprite la nostra gamma di prodotti

Storie collegate

Altre industrie