Tecnologie di vecchia generazione e misure meccaniche

La modernizzazione delle tecnologie di vecchia generazione nei processi chimici aiuta a prevenire le interruzioni non pianificate

Quando le tecnologie di misura meccaniche sono datate, i tempi e i costi di manutenzione aumentano velocemente. Inoltre, le imperfezioni nei vecchi strumenti possono causare interruzioni impreviste nei processi di produzione, che a loro volta possono tradursi in perdite finanziarie e in minori livelli di sicurezza e affidabilità. Gli investimenti in nuove tecnologie permettono non solo di stare al passo con le innovazioni più recenti, ma anche di sviluppare un processo razionale e ottimizzato in risposta alle esigenze dell'industria chimica.

La nostra offerta

Le nostre soluzioni aiutano a ottenere prestazioni di altissimo livello con costi di esercizio ridotti in qualsiasi applicazione o processo. Con le nostre tecnologie potete acquisire dati accurati e ridurre gli interventi di manutenzione, abbreviando così i tempi di inattività durante le operazioni di taratura e di verifica funzionale. Grazie ad una rete globale di vendita e assistenza, il nostro staff è sempre al vostro fianco per offrirvi un supporto completo, dalla scelta del giusto sensore alle soluzioni di manutenzione. Ecco cosa vi offriamo:

  • Maggiore sicurezza nelle operazioni di pulizia e taratura di processo; semplificazione delle operazioni di autodiagnostica e verifica funzionale grazie ad Heartbeat Technology integrata

  • Diagnostica avanzata per la prevenzione di interruzioni non pianificate

  • Disponibilità dei dati direttamente sul posto, grazie a tag RFID che permettono di accedere immediatamente alle informazioni sugli asset

  • Piattaforme unificate per i trasmettitori a supporto di un approccio di manutenzione basato sull'affidabilità

  • Una strumentazione più adatta, a sicurezza intrinseca ed elevata precisione, per dati affidabili e sicurezza del processo

Cosa potete fare

Fate clic su queste mappe di processo e scoprite come potete ridurre i costi di manutenzione!

mappa di processo dei reattore batch - industria chimica ©Endress+Hauser

Le tecnologie più moderne vi consentono di tenere sotto controllo il vostro reattore di polimerizzazione.

mappa di processo della produzione di etilene ©Endress+Hauser

Un processo più moderno e razionale per la produzione di etilene permette di ottenere dati affidabili, aumentare la produttività e impedire le interruzioni non pianificate.

mappa di processo delle torri di raffreddamento delle olefine ©Endress+Hauser

Per misurare a intervalli regolari il pH dell'acqua di raffreddamento occorre pulire il sensore almeno ogni due giorni, un'operazione che comporta un notevole dispendio di tempo e personale.

mappa del processo di frazionamento delle olefine ©Endress+Hauser

Un controllo meno frequente del processo può rendere il frazionamento meno affidabile - ad esempio, le tecnologie di vecchia generazione per la misura di livello non permettono il controllo a distanza.

Processi e applicazioni

Agitatori di polimerizzazione per impianti chimici - la cristallizzazione ha un impatto sulla vostra linea di produzione

Consolidate la vostra leadership tecnologica e ottimizzate le prestazioni

Raggiungere prestazioni di altissimo livello contenendo i costi operativi può essere cruciale per i vostri processi quotidiani. Altrettanto importante è ottenere prodotti di qualità, con il grado di purezza richiesto dai vostri clienti. Per raggiungere questo obiettivo, è indispensabile disporre di dati affidabili e accurati. La sostituzione delle tecnologie di misura di vecchia generazione vi permette di stare al passo con i tempi. I nostri esperti sono al vostro fianco.

La sostituzione con PromassI nella polimerizzazione aiuta a prevenire la cristallizzazione e a ridurre i costi di manutenzione

Superate le difficoltà dovute all'elevata viscosità dei polimeri

La viscosità è un'importante proprietà dei fluidi, oltre a essere un parametro cruciale nel controllo dei processi di polimerizzazione. In quanto variabile, è possibile sfruttare tale proprietà per il monitoraggio della qualità dei prodotti. Quando si utilizzano tecnologie di vecchia generazione, è necessario pulire con frequenza il filtro onde evitare l'ostruzione del dispositivo e la conseguente interruzione della produzione. La sostituzione del sistema di misura meccanico con un misuratore di portata a effetto Coriolis Promass I offre i seguenti vantaggi:

  • Nessuna necessità di filtri – questo consente di risparmiare costi e tempi di manutenzione e, allo stesso tempo, garantisce un processo sicuro e uniforme

  • La misura multivariabile in linea di portata, densità, temperatura e viscosità con un solo punto di misura aiuta a ottimizzare la qualità dei prodotti

  • Perdita di carico ridotta grazie alla progettazione con tubo singolo rettilineo

Misura del pH: il nostro sistema automatico Liquiline prolunga la durata del vostro sensore di oltre 30 volte

Il sistema automatizzato di misura del pH garantisce una lunga durata

Nelle applicazioni di raffreddamento delle olefine, la misura a intervalli regolari del pH dell'acqua contaminata può essere molto utile per impedire le incrostazioni sul fondo della torre. Ciò richiede la pulizia del sensore almeno ogni due giorni, un'operazione che comporta un notevole dispendio di tempo e personale. Se non si rispettano tali intervalli di pulizia, il sensore deve essere sostituito dopo due settimane. Il nostro Liquiline CDC90 aumenta di oltre 30 volte la durata del vostro sensore.

  • Risparmio di tempo grazie alla pulizia e alla taratura durante il processo, senza necessità di rimuovere l'elettrodo

  • Efficienza grazie ai sistemi di autodiagnostica, come i controlli di condizionamento del sensore

  • Sicurezza per le persone e per il processo - vengono infatti eliminate le operazioni che richiedono la manipolazione dell'acqua contaminata

Colonna di frazionamento delle olefine per impianti chimici

Prevenite le interruzioni non pianificate nel frazionamento delle olefine

L'aumento di temperatura nell'applicazione può creare problemi di sicurezza e rendere più difficili gli interventi di manutenzione. L'uso dei tradizionali dispositivi magnetici per la misura del livello in ambienti a elevate temperature riduce la sicurezza e produce misure poco affidabili. Inoltre, un aumento eccessivo della temperatura può causare interruzioni non pianificate del processo. Il nostro misuratore radar ad onde guidate Levelflex assicura un controllo efficace del vostro processo di frazionamento.

  • Misura continua e affidabile del livello, basata sul principio del tempo di volo, in condizioni di temperatura elevata

  • Usate la seconda unità collegata al sistema SIS (Safety Instrumented System) per garantire la funzione di sicurezza

  • Assenza di falsi inneschi che possono provocare l'inceppamento dei dispositivi e interruzioni non pianificate

Scoprite la nostra gamma di prodotti

Scoprite la nostra gamma di prodotti

Vantaggi

Con oltre 60 anni di esperienza applicativa nel settore chimico, possiamo instaurare una relazione solida e duratura con i nostri clienti. Vi offriamo un supporto su misura per le vostre esigenze applicative, dalla scelta del sensore più adatto alle procedure di manutenzione. La nostra rete commerciale e di assistenza è al servizio del vostro successo, con uffici vicini a voi e uno staff di esperti competenti.

  • 13.000

    dipendenti in tutto il mondo

  • fino a € 130.000

    di risparmio annuo sulla manutenzione degli elettrodi di pH con l'uso del nostro sistema di pulizia e taratura automatico Liquiline, con riferimento a un impianto con 10 punti di misura

  • Oltre 650.000

    misuratori di portata Coriolis installati con successo