Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
Impianti chimici e ambiente

Processi chimici e ambiente sempre al sicuro

Perseguite gli obiettivi di sicurezza del vostro processo chimico con soluzioni di misura affidabili

Quando si trattano sostanze infiammabili e tossiche per ottenere prodotti puri della qualità specificata dai clienti, possono essere molte le sfide che un impianto chimico deve superare. Le parole d'ordine sono elevata efficienza del processo, bassi consumi di energia e sicurezza a tutti i livelli, per le persone e per l'ambiente.

234 mil.

tonnellate di ammoniaca

corrispondono al fabbisogno globale di ammoniaca previsto entro il 2021, secondo la relazione di Fertilizer Outlook della Conferenza Internazionale dell'International Fertilizer Association (IFA) 2017.

Relazione di sintesi 2017-2021 Fertilizer Outlook
Impianto chimico, visione notturna - Processi chimici

Dati affidabili a tutti i livelli del processo chimico

Per vincere queste sfide e rispondere alla domanda dei clienti, avete bisogno di dispositivi e soluzioni di misura che consentano di controllare processi chimici complessi come quelli di estrazione, reazione, separazione o filtrazione. Grazie alla completezza della nostra offerta, sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi di ottimizzazione della disponibilità e della sicurezza dell'impianto.

  • La più ampia gamma di soluzioni di misura a sicurezza intrinseca conforme agli standard per le aree pericolose: ad es. ATEX, FM, TIIS

  • Sensori intelligenti con sicurezza funzionale fino a SIL 3, secondo IEC61508, per test di verifica funzionale documentati

  • Competenze in materia di sicurezza messe a disposizione da una rete operante a livello globale

  • Seminari e corsi di formazione su sicurezza e standard (ATEX, SIL, WHG, ecc...) destinati alla preparazione del personale

Ottimizzazione della sicurezza dei processi chimici

Fate clic su queste mappe di processo per scoprire in che modo possiamo controllare i parametri critici.

  • Mappa del processo del reattore chimico di tipo batch ©Endress+Hauser

    Misura del flusso più sicura nel reattore batch con dispositivo reale a 2 fili a sicurezza intrinseca.

  • Mappa del processo di distillazione chimica ©Endress+Hauser

    Misura trasparente del processo di distillazione per ottenere dati affidabili (ad es. rilevamento del livello di ammoniaca).

  • Mappa del processo di stoccaggio ©Endress+Hauser

    Con i nostri termometri MultiSens Flex TMS01 e TMS02 (approvati dai regolamenti relativi ai recipienti in pressione come PED e ASME VIII) è possibile raggiungere diversi punti di misura con un solo dispositivo.

Sicurezza ed efficienza insieme

Misura accurata per la qualità dei prodotti chimici puri

La misura trasparente dei parametri di processo critici consente di ottenere un prodotto puro rispondente alle esigenze dei clienti, garantendo la sicurezza del processo chimico e la protezione dell'ambiente. Equipaggiare il reattore batch con i nostri dispositivi reali a 2 fili per le misure di flusso e livello significa poter contare sulla precisione necessaria, risparmiare sui costi sul cablaggio e guadagnare spazio nei sistemi di supporto dei cavi.

  • Uscita a sicurezza intrinseca

  • Soluzione Ex ia completa, con approvazioni in tutto il mondo

  • Riduzione degli spegnimenti dell'impianto grazie al rapido supporto decisionale in caso di problemi (secondo NE 107)

  • Test di verifica funzionale semplificati con Heartbeat Technology

Dispositivo reale a 2 fili, alimentato in loop di corrente, nell'applicazione

Rilevamento costante dei livelli di ammoniaca nel separatore

Quando si riscalda la torre, l'evaporazione delle sostanze chimiche liquide contenute nell'acqua, come ammoniaca o alcool, crea dei rischi. Di conseguenza, è indispensabile mantenere sempre il giusto livello e ciò richiede strumentazione e tecniche altamente sofisticate e precise. Il nostro sensore Levelflex FMP54 assicura la compensazione della fase gassosa – la soluzione ideale per una misura precisa del livello nelle applicazioni con gas ad alta densità.

  • Soluzione di gestione dei dati mediante HistoROM per semplificare e velocizzare messa in servizio, manutenzione e diagnostica

  • Riduzione dei tempi e dei costi grazie a semplici test di verifica funzionale conformi a SIL/WHG

  • Sicurezza del processo garantita da doppio raccordo in ceramica e passante a tenuta di gas

  • Capacità di gestione dati/diagnostica in tempo reale grazie al protocollo HART

Torre di distillazione chimica, ammoniaca

Rilevamento della temperatura dell'ammoniaca nel serbatoio di stoccaggio

A temperatura ambiente, l'ammoniaca è un gas tossico. Questo è il motivo per cui è meglio conservarlo nel suo stato liquido a -33 °C (-27.4 F). Misurare la temperatura del fluido e della parete del serbatoio serve a verificare che non si formino “punti caldi” ma occorre un sistema di misura molto robusto perché è impossibile accedere al serbatoio quando è pieno. Combinando la nostra tecnologia StrongSens con MultiSens TMS01, siamo in grado di fornire sensori estremamente robusti.

  • Aumento della sicurezza grazie alla mappatura completa del serbatoio (fino a 100 m di lunghezza) con una sola connessione al processo

  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata del sensore

Serbatoi di stoccaggio chimici, ammoniaca

Scoprite la nostra gamma di prodotti