Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
controllo dei costi nell'industria farmaceutica

Controllo dei costi nell'industria farmaceutica

Affrontare la crescente pressione per ridurre i costi nei processi di produzione dell'industria farmaceutica

L'industria farmaceutica deve far fronte a molte nuove sfide. Gli attuali dibattiti sul "Patient Protection and Affordable Care Act" (PPACA) negli Stati Uniti dimostrano, ad esempio, che l'impegno al cambiamento può essere controverso dal punto di vista politico. Un'ampia parte della popolazione dovrebbe poter usufruire di farmaci accessibili. Al tempo stesso, la concorrenza cresce a livello mondiale. Mentre gli elevati costi della ricerca impongono maggiore produttività e affidabilità, i processi di produzione devono fornire la stessa qualità a costi inferiori.

1000

Possibilità possibilità di risparmiare denaro

Parlate con i nostri esperti e fattevi ispirare. Hanno mille idee su come risparmiare denaro.

Savings Book - Ispiratevi su come risparmiare denaro

Cosa potete fare

Volete ottenere il controllo dei costi nell'industria farmaceutica? L'eccellenza operativa conduce a una maggiore disponibilità e affidabilità dell'impianto. Nei processi biofarmaceutici, la temperatura è un punto di misura fondamentale. Per garantire ottimi livelli di resa e qualità, i dispositivi per la misura della temperatura devono essere regolarmente tarati. Nelle applicazioni più importanti si rispetta in genere un intervallo di sei mesi. L'uso di tecnologie di misura innovative può ridurre in maniera significativa gli sforzi e i costi per la taratura.

  • Standardizzate le risorse installate, ottimizzate lo stock e aumentate la disponibilità delle parti di ricambio

  • Ottimizzate la taratura o installate dispositivi per la misura della temperatura con taratura automatica

  • Integrate e valutate i dati diagnostici e verificate la funzionalità degli strumenti

  • Ottimizzate i processi di servizio

  • Semplificate le attività di formazione, le operazioni e le qualifiche

Scoprite come migliorare il controllo dei costi nell'industria farmaceutica

  • Panoramica sui bioprocessi ©Endress+Hauser
  • processo di fermentazione ©Endress+Hauser

Applicazioni

Implementate una misura della temperatura innovativa

La temperatura è uno dei punti di misura fondamentali in un bioprocesso. Influisce fortemente sia sulla cinetica delle cellule sia sulla solubilità dei gas disciolti. Cinetica di reazione, crescita cellulare, vitalità cellulare e formazione dei prodotti ottimali subiscono l'influenza della temperatura. Di conseguenza, sono necessari un controllo della temperatura a banda stretta e taratura frequente per rispondere ai requisiti di processo e precisione. La misura della temperatura con taratura automatica contribuisce a ridurre gli sforzi e supporta il controllo dei costi nell'industria farmaceutica.

Verificate la funzionalità della strumentazione

È possibile incrementare l'affidabilità del processo mediante una valutazione dei dati diagnostici integrata nell'architettura di sistema. Ciò rende i dati disponibili ovunque e in tempo reale. Gli errori vengono riconosciuti precocemente e i fermi di produzione minimizzati. La verifica degli strumenti certifica che tutti i componenti fondamentali funzionino correttamente entro le specifiche definite. Premendo un pulsante, viene documentata la funzionalità dello strumento. Ciò aiuta a incrementare gli intervalli di taratura a lungo termine.

verifica degli strumenti

Ottimizzate i processi di servizio

L'armonizzazione delle POS è importante non solo per gli audit, ma anche per l'ottimizzazione dei vostri processi di servizio. Innanzitutto, occorre procedere a una revisione della base della strumentazione installata per ottenere una panoramica completa. Successivamente, è possibile sviluppare POS globali per lo stesso tipo di punti di misura, al fine di garantire in ogni momento la disponibilità della POS corretta. Il controllo dei costi nell'industria farmaceutica ha inizio con l'armonizzazione delle POS, l'ottimizzazione della taratura e del processo di servizio in generale.

Standardizzate le risorse installate

Funzionamento uniforme e rapida sostituzione dei dispositivi: sembra facile, ma non lo è. L'analisi delle risorse installate sta alla base dell'ottimizzazione, per ottenere maggiore disponibilità d'impianto e ridurre il rischio. La strumentazione obsoleta e fuori standard viene identificata e sostituita. In questo modo, è possibile migliorare la logistica delle parti di ricambio e gli sforzi di formazione in un ambiente standardizzato.

Scoprite la nostra gamma di prodotti