Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Servizi per il settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue

Un ampio portfolio di servizi specifici per le vostre sfide, per conseguire la conformità e aumentare l'efficienza

La gestione di un impianto idrico o di un depuratore presenta molte sfide: obblighi normativi, standard interni, requisiti sempre più severi in materia di trattamento e aumento della complessità dei processi. Per ottemperare agli obblighi, occorre avere un sistema affidabile di controllo dei processi. La qualità di un sistema di controllo processi, tuttavia, è strettamente dipendente dalla strumentazione di misura utilizzata e, per funzionare correttamente, gli strumenti devono essere progettati, installati e sottoposti a manutenzione regolare in modo corretto.

Come possiamo aiutarvi

Endress+Hauser è al vostro fianco per aiutarvi a conseguire i vostri obiettivi. Il nostro supporto non si conclude con la consegna della strumentazione nel vostro impianto. Abbiamo un portfolio completo di servizi specificamente studiati per assicurare il vostro successo. I nostri tecnici sono a vostra disposizione per assistervi con efficienza in tutte le fasi di vita dei vostri analizzatori di liquidi, per citare una delle tipologie più significative di dispositivi impiegati nel settore delle acque potabili e reflue: dalla messa in servizio alla verifica, dalla manutenzione al supporto tecnico.

  • Messa in servizio

  • Verifica

  • Manutenzione

  • Supporto per analizzatori di liquidi

Applicazioni

Messa in servizio

Durante la messa in servizio ci sono molte sfide da affrontare. Di norma, l'obiettivo principale è quello di assicurare il rispetto delle tempistiche e del budget.

Addetto alla manutenzione durante la messa in servizio di un misuratore di portata
La nostra expertise nel settore

I nostri esperti vi assistono durante la configurazione degli strumenti da campo e delle soluzioni di automazione, ad esempio fornendovi informazioni dettagliate relative alle condizioni iniziali degli impianti e file di backup. Inoltre, grazie alla loro conoscenza applicativa, si accertano che tutti i componenti siano installati correttamente, affinché i sistemi di controllo o monitoraggio dei processi funzionino in modo stabile sin dall'inizio.

Verifica

In molti Paesi vige l'obbligo legale di sottoporre i misuratori di portata a verifiche regolari. Gli operatori, infatti, devono misurare la quantità di acqua prelevata dai corpi idrici naturali e reimmessa alla fine del ciclo. La misurazione serve inoltre ad attestare la correttezza della contabilizzazione ai clienti.

Verifica di un misuratore di portata
La nostra expertise nel settore

Le verifiche possono essere eseguite manualmente oppure, se i misuratori di portata sono dotati di Heartbeat Technology, possono essere eseguite in modo automatico sulla base di dati interni, senza praticamente richiedere interruzioni dei processi.

Manutenzione

La manutenzione regolare dei sensori è imprescindibile per un controllo affidabile dei processi. altrimenti si rischiano tempi di fermo prolungati e si può compromettere la qualità del trattamento. D'altro canto però le procedure di manutenzione ordinaria possono comportare un enorme dispendio di tempo.

Misuratori di portata in una stazione di pompaggio
La nostra expertise nel settore

I nostri manutentori esperti vi offrono un servizio di assistenza affidabile per i vostri strumenti, rilasciandovi documenti che attestano in modo trasparente i risultati degli interventi di manutenzione effettuati. Possono persino migliorare l'efficienza dei vostri interventi di manutenzione implementando un approccio di manutenzione predittiva basato su un'analisi preliminare della base installata.

Supporto per analizzatori di liquidi

Gli analizzatori di liquidi sono uno degli strumenti di misura più critici di un impianto di trattamento dell'acqua potabile o delle acque reflue, poiché misurano la qualità dell'acqua. Per funzionare correttamente, devono essere sottoposti a interventi di manutenzione regolari, che comprendono pulizia, risciacquo, sostituzione delle parti soggette a usura e taratura.

Analizzatore di liquidi
La nostra expertise nel settore

La nostra gamma completa di servizi per gli analizzatori assicura un funzionamento corretto di questi strumenti durante tutto il loro ciclo di vita. Il nostro portfolio comprende interventi di messa in servizio e manutenzione annuale da parte di tecnici appositamente formati e certificati, la fornitura di materiali di consumo e componenti usurabili, assistenza tecnica con tempi di risposta garantiti* e una copertura opzionale per riparazioni in loco.

  • Scoprite di più sui nostri analizzatori di liquidi

  • Per ulteriori informazioni sulla nostra offerta di servizi dedicati, contattate Endress+Hauser

Processi di trattamento delle acque potabili e reflue

Trattamento dell'acqua potabile ©Endress+Hauser

Il trattamento dell'acqua potabile prevede molti processi diversi, che devono essere monitorati attentamente per assicurare la qualità dell'acqua e il rispetto dei requisiti di legge.

Trattamento delle acque reflue ©Endress+Hauser

Una delle problematiche principali connesse al trattamento delle acque reflue consiste nel trovare soluzioni che assicurino sia sicurezza che efficienza in termini di costi. I servizi della nostra offerta possono aiutarvi a ottimizzare le vostre attività.

Vantaggi

I tecnici del nostro servizio di assistenza lavorano seguendo le stesse procedure e gli stessi standard per assicurarvi sempre servizi di altissimo livello, indipendentemente dalle vostre esigenze o dal luogo in cui vi trovate. Il nostro portfolio di servizi è certificato e conforme alla norma DIN EN ISO 90001:2008. La portata e il livello di intervento possono anche essere personalizzati in base alle vostre esigenze.

  • 1000+

    addetti all'assistenza in tutto il mondo, che lavorano con gli stessi strumenti, in base agli stessi standard

  • 5000

    strumenti di misura della portata verificati ogni anno

  • 50%

    di risparmio di tempo grazie all'impiego della Heartbeat Technology
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
Scoprite la nostra gamma di prodotti

Storie collegate

Altre industrie