Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Sistemi ad osmosi inversa in un impianto di trattamento delle acque

La filtrazione a membrana nel trattamento delle acque

Ottimizzare il controllo della filtrazione a membrana per garantire i più alti standard di qualità dell'acqua

La filtrazione a membrana è utilizzata nella desalinizzazione dell'acqua di mare, nel riutilizzo dell'acqua e in altri processi moderni di gestione dell'acqua. Vengono utilizzati diversi metodi di filtrazione a seconda delle dimensioni delle particelle e dei requisiti dell'applicazione. La sfida, quando si utilizzano metodi a pressione, è quella di controllare meglio i cicli di pulizia ed evitare il blocco o il danneggiamento irreversibile della membrana. La gamma completa di sensori di Endress+Hauser garantisce la qualità dell'acqua e massimizza la disponibilità dell'impianto.

Come possiamo aiutarvi

Il nostro portfolio ottimizza la sicurezza e l'affidabilità della filtrazione a membrana nel trattamento delle acque. La protezione meccanica è monitorata principalmente dalla pressione e dalla pressione differenziale. Il monitoraggio accurato della qualità con sensori di analisi all'ingresso riduce in modo significativo le incrostazioni e le incrostazioni.

Applicazioni

Processo di filtrazione a membrana

La filtrazione a membrana rimuove batteri, microrganismi, particolati e materiale organico naturale dall'acqua forzando l'acqua attraverso un filtro. La dimensione dei materiali che possono essere rimossi durante la filtrazione dipende dalla dimensione dei pori del filtro. Esistono quattro tipi di filtri a membrana a seconda della dimensione delle particelle.

Processo di filtrazione a membrana in un impianto
La nostra expertise nel settore
  • Microfiltrazione

  • Nanofiltrazione

  • Ultrafiltrazione

  • Osmosi inversa

Endress+Hauser mette a disposizione una profonda esperienza e conoscenza del settore per offrire una strumentazione di processo adeguata. Ogni filtro a membrana richiede un monitoraggio permanente dei parametri critici per garantire la qualità dell'acqua, la sicurezza e la conformità.

Processi di filtrazione a pressione

Nei processi della filtrazione a membrana, i filtri possono essere danneggiati da picchi di pressione. Tali picchi sono difficili da prevedere; pertanto, i dispositivi di pressione devono resistere al sovraccarico di pressione e fornire misure affidabili in tempi rapidi e a lungo termine.

Misura ottimale della pressione
La nostra expertise nel settore

I robusti dispositivi di pressione differenziale di Endress+Hauser aiutano a evitare danni ai filtri rispondendo prontamente ai sovraccarichi di pressione. I picchi di pressione possono essere previsti grazie all'innovativa tecnologia dei sensori. La necessità di manutenzione del filtro è indicata in modo affidabile.

  • Familiarizzate con il nostro portfolio di misure della pressione di processo e della pressione differenziale

  • I picchi di pressione possono essere previsti utilizzando una tecnologia all'avanguardia

  • Evitate di danneggiare il filtro reagendo prontamente al sovraccarico di pressione

  • Riduzione del fabbisogno di pezzi di ricambio grazie alla base installata Endress+Hauser

Monitoraggio della qualità in ingresso

Il controllo della qualità in ingresso riduce al minimo il biofouling e le incrostazioni, ottimizza i cicli di pulizia e garantisce una maggiore durata delle membrane. Per gestire la qualità dell'acqua in ingresso all'osmosi inversa si utilizzano diversi parametri: pH, torbidità, cloro, SAC, conducibilità e misura del Redox. I requisiti per i sensori di ingresso di qualità sono affidabilità, stabilità, bassa manutenzione, facilità di calibrazione e documentazione.

Monitoraggio della qualità dell'acqua tramite pannelli
La nostra expertise nel settore

I sensori di processo con tecnologia Memosens sono installati su pannelli analitici, che possono essere personalizzati in base ai requisiti dell'applicazione. Scoprite i nostri sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua potabile

La filtrazione a membrana in breve

Filtrazione a membrana ©Endress+Hauser

Vantaggi

Endress+Hauser semplifica anche le applicazioni più complesse con diversi parametri di misura grazie al nostro ampio portfolio e a tecnologie innovative come Memosens che vi permettono di fare il primo passo verso un futuro digitale. In questo modo, non solo possiamo aiutarvi a garantire la disponibilità e la qualità del vostro trattamento dell'acqua con filtrazione a membrana, ma anche a ridurre i costi di manutenzione e taratura.

  • 90%

    di agenti patogeni rimossi dall'acqua con la filtrazione a membrana

  • ~20%

    di additivi chimici in meno utilizzati per i cicli di pulizia delle membrane

  • 40%

    di durata in più dei sensori analitici con tecnologia Memosens

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Scoprite la nostra gamma di prodotti

Storie collegate

Altre industrie