Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sicurezza dell'acqua potabile a rischio gestito con un trattamento ottimale

Soddisfare gli standard e gestire il rischio nel trattamento delle acque con automazione e strumentazione avanzate

La sicurezza dell'acqua potabile è più complessa da sostenere in quanto la scarsità d'acqua si intensifica in tutto il mondo. L'estrazione dell'acqua da pozzi, sorgenti e fiumi deve essere monitorata per evitare danni irreversibili al bilancio idrico locale. Microinquinanti, ormoni e altri contaminanti stanno aumentando la complessità di rendere l'acqua potabile sicura quando gli standard di sicurezza e i sistemi di gestione del rischio non sono mai stati così severi. Le nostre soluzioni di misura precisa e di monitoraggio intelligente consentono una sicurezza attiva dell'acqua.

Come possiamo aiutarvi

Offrendo soluzioni complete di misura, analisi e manutenzione per soddisfare gli obiettivi di automazione e monitoraggio, il nostro portfolio facilita una gestione avanzata della qualità nell'estrazione, trattamento e distribuzione dell'acqua, compresa la gestione della documentazione, la verifica degli strumenti e le strategie di manutenzione, per una gestione ottimale dei rischi e la sicurezza dell'acqua.

  • Soluzioni complete per un monitoraggio ottimale del corpo idrico nei serbatoi

  • Ampio portfolio per supportare l'accuratezza nella maggior parte delle attività di misura del trattamento dell'acqua

  • Soluzioni robuste per compiti di analisi online e soluzioni di controllo remoto per sezioni dell'impianto periferiche

  • Tecnologie intelligenti per consentire l'identificazione e il monitoraggio dei punti di controllo critici e per estensione l'ottimizzazione, la taratura e la verifica della manutenzione

Applicazioni

Monitoraggio ottimale

Il monitoraggio accurato dei corpi idrici può comportare sfide uniche come l'esposizione alle intemperie, la scarsa accessibilità del sito, integrando parametri specifici e tecnologie multiple..

Monitoraggio ottimale
La nostra expertise nel settore

Le nostre soluzioni per cabine di misura sfruttano la nostra competenza ed esperienza di livello mondiale nell'ingegneria dei container, nella costruzione e nella gestione dei progetti.

Misure e analisi accurate

Un alto grado di precisione di misura è essenziale per il monitoraggio sicuro dei vostri punti di controllo.

Misure e analisi accurate
La nostra expertise nel settore

Basati sulla tecnologia Memosens, i nostri sensori intelligenti per l'analisi dei liquidi dispongono di un chip di dati integrato nella testa che memorizza i dati grezzi e può essere facilmente sostituito e ritarato senza interruzioni del processo. I nostri trasmettitori, analizzatori e campionatori all'avanguardia fanno tutti leva sulla nostra piattaforma standard Liquiline.

  • Comodità, efficienza e sicurezza di funzionamento

  • Le tendenze dei dati dei sensori consentono una manutenzione facile e predittiva

  • Gestione delle parti di ricambio ottimizzata per ottenere risparmi sui costi

Misura affidabile della portata

Il rilevamento delle perdite, la gestione delle pompe e il bilanciamento generale della portata sono impossibili nella rete di distribuzione dell'acqua senza la misura della portata.

Misura affidabile della portata
La nostra expertise nel settore

La nostra gamma completa di misuratori di portata elettromagnetici è progettata specificamente per l'industria dell'acqua.

  • Manutenzione ottimizzata con il flussimetro Proline Promag W 400resistente alla corrosione certificato secondo EN ISO 1294

  • Maggiore affidabilità di misura grazie al nostro concetto di autodiagnostica avanzata, grazie ad Heartbeat Technology

  • Riduzione dei costi di installazione grazie alla nostra esclusiva e flessibile flangia con giunto a giro

Il processo di trattamento dell'acqua potabile nel dettaglio

Trattamento dell'acqua potabile ©Endress+Hauser
Estrazione dell'acqua ©Endress+Hauser
Ossidazione e scambio dei gas ©Endress+Hauser
Precipitazione del ferro e del manganese ©Endress+Hauser
Flocculazione e sedimentazione ©Endress+Hauser
Filtrazione a sabbia ©Endress+Hauser
Demineralizzazione a scambio ionico ©Endress+Hauser
Filtrazione a membrana ©Endress+Hauser
Stoccaggio dell'acqua potabile ©Endress+Hauser
Controllo uscita e rete acqua potabile ©Endress+Hauser

Vantaggi

L'acqua potabile pulita è un aspetto fondamentale della vita. Per questo motivo, il compito dei responsabili degli impianti idrici è molto importante. Per essere all'altezza della loro responsabilità, hanno bisogno di un partner di fiducia. Endress+Hauser è un'azienda a gestione familiare da oltre 60 anni, impegnata a creare relazioni stabili con i clienti in tutto il mondo.

  • 40%

    in più di durata dei sensori Memosens

  • 250.000

    sensori Memosens installati in tutto il mondo

  • 60+

    anni di esperienza nella strumentazione di misura

Scoprite la nostra gamma di prodotti

Storie collegate

Altre industrie