Enter at least 2 characters to start the search.

SIL in der Praxis in Lörrach (DE)

360° - Workshop „Funktionale Sicherheit, Praxis, Normen und Richtlinien“

  • Year of foundation
    14.09.2017 - 14.09.2017
  • endress:event-offered-language
    Tedesco

Funktionale Sicherheit ist ein hochaktuelles Thema, dessen Vorschriften, Regeln und Normen immer wieder dem Stand der Technik angepasst werden. Für die Betreiber sicherheitsrelevanter Anlagen kann es zu einem buchstäblich „brandaktuellen“ Thema werden, wenn sie die Kriterien der „Funktionalen Sicherheit“ nach IEC 61508, IEC 61511, VDI/VDE 2180 infolge von Informationsdefiziten unzureichend berücksichtigen. Stichwort: gerichtsfeste Nachweispflicht, normenkonforme Umsetzung.
Kosten: 290.- € zzgl. MwSt

©Endress+Hauser