IFAT 2020

Wasser ist unser Leben

Wasser ist eine lebenswichtige Ressource, mit der man verantwortungsvoll umgehen sollte. Verlassen Sie sich auf einen Partner, der Ihnen ein erstklassiges Produkt- und Lösungsportfolio liefert, von dem Sie technischen Support an jedem Ort dieser Welt erhalten und der Ihre Bedürfnisse genaustens kennt. Endress+Hauser unterstützt Sie bei der Steuerung und Überwachung Ihrer Prozesse und hilft Ihnen dabei Kosten einzusparen. Erfahren Sie auf der diesjährigen IFAT mehr dazu und entdecken Sie innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen rund um Ihre Wasser- und Abwasserprozesse.

  • Data
    07.09.2020 - 11.09.2020
  • Lingua offerta
    Tedesco
  • Luogo
    Messe München
    Messegelände
    81829 München
    Germania
  • Numero padiglione e stand

    Halle C1, Stand 451/550

  • Luogo

Industrie 4.0 von Grund auf smart gedacht. #empowerthefield

Die Potentiale von Wasser 4.0 nutzen. #empowerthefield ©Endress+Hauser

Intelligente Messgeräte und die Daten, die sie generieren, sind das Fundament für die Industrie 4.0. Jedoch bleiben 97 % der Daten aus der Feldebene ungenutzt. Endress+Hauser hat ein Ökosystem für neue, wegweisende Lösungen in der Industrie 4.0 geschaffen. Entdecken Sie, wie Sie mithilfe unserer intelligenten Geräte, Komplettlösungen und dem IIoT-Ökosystem Netilion Wasserqualität analysieren, Wasserkreisläufe einfach überwachen und wie Sie eine ressourceneffiziente, flexible und wettbewerbsfähige Wasserwirtschaft im Rahmen der Digitalisierung umsetzen können.

Gewässerschutz ist Lebensschutz

Gewässerschutz ist Lebensschutz Strandperle

Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zur Überwachung Ihrer Aufbereitungsprozesse

Wasser stellt die Grundlage allen Lebens dar. Um Wasser in ausreichender Menge und Qualität bereitstellen zu können, bedarf es aufwendiger Technologien zur Aufbereitung wie die Filtration ungelöster Inhaltsstoffe, die Entfernung anthropogener Spurenstoffe, mikrobiologischer Verunreinigungen und vieles mehr. Dabei nehmen hier Steuerung und Überwachung sowie die Einhaltung von Grenzwerten eine zentrale Bedeutung ein.

Endress+Hauser liefert dazu innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen als einen wesentlichen Beitrag zum Gewässerschutz. Neue digitale, cloudbasierte Lösungen runden das Portfolio ab.

Promag W - Der Spezialist für Wasser und Abwasser

©Endress+Hauser

Der Promag W kombiniert bewährte Sensorik mit moderner Elektronik und bietet passgenaue Lösungen für Ihre Anwendung:

Industrieoptimiert

  • 0xDN Einlauf/Auslauf ohne Einschnürung und ohne Druckverlust

  • IP68 und zertifizierter Korrosionsschutz

  • Batteriebetrieb

  • Trinkwasserzulassungen

Vereinfachte Inbetriebnahme, Bedienung und Prüfung

  • Konfigurierbare I/O-Module

  • Komfortable Konfiguration mit Webserver/WLAN

  • HistoROM: Austausch von Komponenten ohne Neuparametrierung

  • Heartbeat Technology: Rückführbare Geräteprüfung ohne Ausbau (ISO 9001 bescheinigt TÜV SÜD)

  • Zahlreiche Feldbusse (HART, PROFIBUS, EtherNet/IP, PROFINET)

Prozesse intelligent automatisieren

Prozesse intelligent automatisieren ©Endress+Hauser

Egal ob Sie Anlagen betreiben oder bauen: Wir bieten Ihnen die perfekte Kombination aus zuverlässigen Produkten und Fachkompetenz für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen bspw. im Bereich Verladeanlagen, mechanische Instrumentierung oder Digitalisierung. Je nach Messaufgabe entwickeln wir kundenspezifische Analyselösungen wie Überwachungspanels, Messstationen oder Regelungen für Kläranlagen. Wir unterstützen Sie von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme. Mehr noch – mit dem „Clorious2“ Chlordioxidgenerator bieten wir eine Lösung zur sicheren Desinfektion von Trink- und Kühlwasser sowie Prozess- und Abwasser.

Endress+Hauser: Ihr kompetenter, zuverlässiger Servicepartner

Endress+Hauser: Ihr kompetenter, zuverlässiger Servicepartner ©Endress+Hauser

Wir bieten Ihnen innovative Inbetriebnahme-, Wartungs-, Kalibrier- und Optimierungsservices, maßgeschneidert für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage. Dabei profitieren Sie von qualifizierten Mitarbeitern und einem ausgedehnten Servicenetzwerk.
Ergänzend zu den Vor-Ort-Inbetriebnahmen von Endress+Hauser bieten wir Ihnen unsere remote Inbetriebnahmeunterstützung im Inbetriebnahmepaket Smart Start-Up an. Sie erhalten live Unterstützung über die App GotoAssist Seeit für die Inbetriebnahme Ihres Messgeräts und im Support-Fall sowie eine Gewährleistungsverlängerung. So ist Ihr Messgerät von Anfang an abgesichert.

Prodotti: in evidenza