SPS IPC Drives 2017

People for Process Automation. Ihr verlässlicher Partner – heute und in Zukunft.

Auf der SPS IPC Drives in Nürnberg stellt Endress+Hauser die neu entwickelte Gerätelinie zur Durchflussmessung sowie das neue Geräteportfolio der Füllstandsmessung mit Radar vor. Außerdem dreht sich der Messeauftritt um innovative Dienstleistungen zu den Themen Digitalisierung und Prozessautomatisierung.

  • Data
    27.11.2017 - 29.11.2017
  • Lingua offerta
    Tedesco
  • Luogo
    Messezentrum
    Karl-Schönleben-Str.
    90471 Nürnberg
    Germania
  • Numero padiglione e stand

    Halle 4A, Stand 135

  • Luogo

Proline 300/500 Durchflussmessgeräte – clever und fit für die Zukunft

©Endress+Hauser

Proline 300/500 steht für die branchenoptimierte Durchflussmessung mit erweitertem Einsatzbereich sowie verbesserter Performance und ermöglicht mit dem Simply clever Gerätekonzept eine einfache, schnelle Planung und den sicheren Betrieb inklusive Wartung.

  • Das Industry 4.0 Ready Konzept mit WLAN und neuen Geräte- und Prozessdiagnose- parametern macht die Messstelle fit für die Zukunft

  • Integrated Industry Safety Konzepte sorgen für hohe Prozess- und Produktsicherheit

  • Heartbeat Technology senkt die Kosten durch einfache Wiederholprüfung ohne Ausbau und verlängerte Kalibrierzyklen

  • Das HistoROM Datenmanagement sichert Daten, bringt maximale Transparenz im Messbetrieb und vermeidet die Neuparametrierung nach einem Komponententausch

Mehr Informationen zu Proline 300/500 >>>

113GHz + Ihre Wellenlänge

©Endress+Hauser

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für Ihre Applikation beantworten wir technisch mit der Summe von 113 GHz. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen. Mit dem Micropilot FMR60, FMR62 und FMR67 komplettieren wir das Portfolio an Radarmessgeräten. Die neue Reihe ist nach IEC 61508 entwickelt und genügt somit höchsten Sicherheitsanforderungen. Zudem gehört der neue Micropilot FMR6x zur ersten Gerätegeneration, die wie viele Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser Heartbeat Technology unterstützt.

Mehr Informationen zu 113 GHz >>>

Heartbeat Technology - immer am Puls der Messung

©Endress+Hauser

Was wäre, wenn Ihre Messgeräte einen eigenen Puls hätten? Sie würden Ihnen anzeigen, wie zuverlässig sie laufen und was Sie tun können, um die Leistung Ihrer Prozesse zu erhöhen. Heartbeat Technologie haucht Geräten Leben ein: Es liefert Ihnen die Diagnose, verifiziert die Leistung und überwacht alle Prozessdaten für Ihre Strategien zur vorausschauenden Wartung und zur Prozessoptimierung.

Mehr Informationen zu Heartbeat Technology >>>

Industrie 4.0, Digitalisierung und IoT - Entdecken, was dahintersteckt.

©Endress+Hauser

Industrie 4.0 ist mehr als nur ein Hype-Thema. Digitalisierung und die hochgradige Vernetzung der Produktionseinheiten erhöht die Anlagenverfügbarkeit und die Effizienz Ihrer Produktion und stellt somit auch in Zukunft Ihre Wettbewerbsfähigkeit sicher. Durch eine übergreifende Vernetzung Ihrer Prozess-, Arbeits- und Geschäftsprozesse in Kombination mit intelligenter, selbstüberwachender Messtechnik realisiert Endress+Hauser gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die Ihre Produktionsprozesse revolutionieren und vereinfachen.

Mehr Informationen zu Industrie 4.0, Digitalisierung und IoT >>>

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten und betreiben

©Endress+Hauser

Mit unserem breiten Spektrum an Dienstleistungen können Sie alle Potenziale Ihrer Anlage ausschöpfen. Mit über 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser nicht nur über umfassende Kompetenz in der Feldebene, sondern erschließt Ihnen auch das gesamte Leistungsspektrum der Prozessautomatisierung. Von Anlagenplanung und Engineering über Beschaffung, Installation sowie Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Kalibrierservices bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Mehr Informationen zu unseren Services >>>

Automatisierungsprojekt? Aber sicher! Vertrauen Sie auf Endress+Hauser.

©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Egal ob Sie Anlagen betreiben oder diese bauen: Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Phasen im Lebenszyklus einer Anlage. Angefangen bei der Auslegung der Geräte über die Programmierung des Automatisierungssystems bis hin zu Inbetriebnahme und Schulung Ihrer Mitarbeiter – nutzen Sie unser Know-how und sorgen Sie für reibungslose Abläufe. Sparen Sie sich selbst Aufwand und Zeit, die Sie dann wieder für Ihr Kerngeschäft nutzen können.

Mehr Informationen zu Automatisierungsprojekten >>>

Digitaler Messe-Guide

©Endress+Hauser

Online-Zugriff auf den Endress+Hauser Messe-Guide: Rufen Sie die Web-APP auf und holen Sie sich die Informationen direkt auf Ihr Smartphone. Kein Download notwendig!


1. Link aufrufen:
www.eh.events/sps
2. App sofort nutzen.

Vorträge

„Heartbeat Technology – Wiederholungsprüfung zuverlässig und flexibel“

Moritz Rohn, Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG
Zeit: Mittwoch, 29.11.2017, 10:20 - 10:40 Uhr
Ort: Messeforum ZVEI | Halle 3A | Stand 449

„Proline 300/500 – Industrie 4.0 im Prozessbetrieb –Durchfluss-Messtechnik für die Zukunft“

Ralf Willmes, Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG
Zeit: Donnerstag, 30.11.2017, 14:00 - 14:20 Uhr
Ort: Messeforum ZVEI | Halle 3A | Stand 449

SPS IPC Drives 2017 ©sps ipc drives

Prodotti: in evidenza