MEORGA MSR-Spezialmesse Frankfurt

Regionale MSR-Spezialmesse

Die MEORGA ist eine regionale Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Messtechnik, Regeltechnik und Steuerungstechnik für Fachleute und Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen für die Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich sind. Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem wegen der Kombination aus Ausstellung und Workshops in entspannter Atmosphäre und der regionalen Nähe zu einer geschätzten Spezialmesse etabliert.

  • Data
    25.03.2020 - 25.03.2020
  • Lingua offerta
    Tedesco
  • Luogo
    Pfaffenwiese 301
    65929 Frankfurt am Main
    Germania
  • Numero padiglione e stand

    Stand E5

  • Luogo

#empowerthefield – Wir sind Industrie 4.0 ready

Wir von Endress+Hauser verfolgen das Ziel, die neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Industrie 4.0 gemeinsam mit unseren Kunden und Technologiepartnern zu erschließen. Wir begleiten Sie bei der Nutzung von Prozess- und Gerätedaten, um die Anlagenverfügbarkeit, Sicherheit und Effizienz zu steigern.
Endress+Hauser ist „ready“ für Industrie 4.0 – als Unternehmen, mit dem Produktportfolio, konkreten Anwendungen und technologischen Visionen.

Der neue Liquiphant. Mehr Sicherheit. Mehr Industrie 4.0.

Der neue Liquiphant. ©Endress+Hauser

Das millionenfach bewährte Messgerät zur sicheren Grenzstandmessung ist Industrie 4.0 ready.
Die neue Gerätegeneration verfügt über die Heartbeat Technology von Endress+Hauser und kann via Bluetooth mit Smartphones und Tablets kommunizieren. Von Grund auf nach IEC 61508 entwickelt, eignet sich der neue Liquiphant auch für SIL2- und SIL3-Anwendungen. Damit fügt sich der neue Liquiphant perfekt in moderne Industrie 4.0 Konzepte ein.

Mehr Informationen zum neuen Liquiphant >>>

100 % Compliance – 0 % Aufwand – iTHERM TrustSens

Als erstes selbstkalibrierendes Thermometer überzeugt der iTHERM TrustSens aufgrund einer permanenten Inline-Selbstkalibrierung durch eine hohe Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit. Das iTHERM TrustSens hygienische Thermometer ist für Benutzer in der Pharma-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, die eine lückenlose Übereinstimmung zu den FDA bzw. GMP-Regeln benötigen. iTHERM TrustSens eliminiert das Risiko von Nichtkonformitäten während der Produktion.

Mehr Informationen zum iTHERM TrustSens >>>

Proline 300/500 Durchflussmessgeräte – clever und fit für die Zukunft

Proline 300/500 Durchflussmessgeräte ©Endress+Hauser

Proline 300/500 steht für die branchenoptimierte Durchflussmessung mit erweitertem Einsatzbereich sowie verbesserter Performance und ermöglicht mit dem Simply clever Gerätekonzept eine einfache, schnelle Planung und den sicheren Betrieb inklusive Wartung.

  • Das Industry 4.0 Ready Konzept mit integriertem WLAN, Web- und OPC-UA Server und neuen Geräte- und Prozessdiagnoseparametern macht die Messstelle Industrie 4.0 Ready und fit für die Zukunft

  • Integrated Industry Safety Konzepte sorgen für hohe Prozess- und Produktsicherheit

  • Heartbeat Technology senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit durch einfache Geräteprüfung ohne Ausbau und verlängert die Re-Kalibrierzyklen

  • Das HistoROM Datenmanagement sichert Daten, bringt maximale Transparenz im Messbetrieb und vermeidet die Neuparametrierung nach einem Komponententausch

Mehr Informationen zu Proline 300/500 >>>

113 GHz + Ihre Wellenlänge

©Endress+Hauser

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für Ihre Applikation beantworten wir technisch mit der Summe von 113 GHz. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen. Mit dem Micropilot FMR60, FMR62 und FMR67 komplettieren wir das Portfolio an Radarmessgeräten. Die neue Reihe ist nach IEC 61508 entwickelt und genügt somit höchsten Sicherheitsanforderungen. Zudem gehört der neue Micropilot FMR6x zur ersten Gerätegeneration, die, wie viele Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser, Heartbeat Technology unterstützt.

Mehr Informationen zu 113 GHz >>>

Neu: Für alle Radarmessgeräte gibt es jetzt ein leicht nachrüstbares Bluetooth Upgrade. Mit diesem ist eine einfache und drahtlose Feldgerätekonfiguration über die SmartBlue App möglich.

Mehr Informationen zum neuen Bluetooth Modul >>>

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten und betreiben

©Endress+Hauser

Mit unserem breiten Spektrum an Dienstleistungen können Sie alle Potenziale Ihrer Anlage ausschöpfen. Mit über 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser nicht nur über umfassende Kompetenz in der Feldebene, sondern erschließt Ihnen auch das gesamte Leistungsspektrum der Prozessautomatisierung. Von Anlagenplanung und Engineering über Beschaffung, Installation sowie Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Kalibrierservices bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Mehr Informationen zu unseren Services >>>

MEORGA MSR-Spezialmesse Frankfurt MEORGA MSR-Spezialmessen

Prodotti: in evidenza