Formazione sulla tecnologia MODBUS

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori


Con il supporto di esercitazioni pratiche, apprenderete nel dettaglio il funzionamento della tecnologia Modbus. Dai differenti strati fisici di RS485 ed Ethernet fino al dettaglio del protocollo Modbus.

Dettagli

  • 28.10.2019 - 28.10.2019

    Costi: 350 CHF

  • 03.02.2020 - 03.02.2020

    Costi: 350 CHF

  • 20.07.2020 - 20.07.2020

    Costi: 350 CHF

  • 06.11.2020 - 06.11.2020

    Costi: 350 CHF

Mostra di più

Indice

  • Storia della comunicazione Modbus

  • Possibili modi per stabilire una comunicazione tramite Modbus

  • Modbus su RS485, Ethernet e l'uso di gateway

  • Modbus RTU, ASCII

  • Struttura del protocollo

  • Codici funzione Modbus

Obiettivi

  • Al termine del corso conoscerete le diverse modalità d'uso della tecnologia Modbus e sarete in grado di progettare e mettere in servizio una rete Modbus

  • Scoprirete inoltre i vantaggi della tecnologia e apprenderete le procedure di ricerca guasti.

Chi dovrebbe partecipare?

  • Tecnici/Tecnici di manutenzione

  • Specialisti di servizio/supporto

  • Supervisor

  • Programmatori/Configuratori di dispositivi

  • Ingegneri

Requisiti

Nozioni base di elettronica e capacità di utilizzo del computer.

Qualificazione

Il corso di formazione è certificato da Endress+Hauser.

Metodologia di valutazione

Il corso di formazione si basa su un approccio bilanciato tra teoria e pratica, con un contesto indipendente dai fornitori dei prodotti.

Le mattinate saranno dedicate alle nozioni teoriche, i pomeriggi allo studio dei componenti e dell'integrazione dei dispositivi da campo nel sistema.

Il corso è strutturato in modo da lasciare ampio spazio agli esercizi pratici, che occupano quasi la metà del tempo, per mettere in pratica le nozioni apprese dall'esperienza reale.

Tipo

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori

Contatti