Formazione certificata per Tecnici PROFIBUS DP/PA

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori

Esercizi pratici per apprendere il funzionamento della tecnologia con bus di campo PROFIBUS. Il corso sarà incentrato su PROFIBUS PA per il settore dell'automazione di processo. Verranno trattati argomenti come la progettazione e la messa in servizio del sistema, ma anche la diagnostica e la ricerca guasti. Questo corso può anche essere abbinato al Corso di formazione per Tecnici PROFIBUS DP certificati per comporre un pacchetto di formazione completo di 5 giorni.

Dettagli

  • 14.09.2020 - 18.09.2020

    Costi: 2500 CHF

Mostra di più please wait

Indice

  • La parte teorica verterà sui seguenti argomenti: organizzazione e struttura della rete PROFIBUS, livello fisico di PROFIBUS DP/PA, componenti PROFIBUS, integrazione dei dispositivi, diagnostica e stato, parametri e configurazione.

  • Gestione dei token, comunicazione ciclica e aciclica, concetti relativi a FISCO ed Ex, calcolo del tempo ciclo e parametri del BUS, identificazione e soluzione di problemi comuni.

  • PROFIBUS FDL (Fieldbus Data Link), codici di funzione e punti d'accesso di servizio utilizzati in PROFIBUS DP, gestione dei token, concetti relativi a FISCO ed Ex, comunicazione ciclica e aciclica, calcolo del tempo ciclo e parametri del BUS.

  • Nella parte pratica verranno trattati i seguenti argomenti: cablaggio di un segmento di bus PA, messa in servizio con strumenti aciclici, gestione dei dati e comunicazione ciclica, integrazione dei dispositivi (ABB, Siemens, Rockwell, ...)

  • Misura e valutazione del segnale mediante oscilloscopio, gestione di analizzatori di bus moderni, messa in servizio di un impianto demo, sostituzione dei dispositivi/ricerca guasti.

Obiettivi

  • Per imparare a progettare e a mettere in servizio una rete in bus di campo PROFIBUS.

  • Per scoprire i vantaggi della tecnologia e apprendere le procedure di ricerca guasti.

Chi dovrebbe partecipare?

  • Programmatori di sistema

  • Tecnici di controllo e specializzati in strumentazione

  • Progettisti

  • Tecnici di assistenza e manutenzione

  • Installatori

Requisiti

Nozioni base di informatica, elettronica e matematica.

Qualificazione

Il corso è riconosciuto a livello internazionale e certificato dall'organizzazione PROFIBUS.

Metodologia di valutazione

I partecipanti avranno il tempo di lavorare con i vari componenti di una rete PROFIBUS.

Il corso di formazione si basa su un approccio bilanciato tra teoria e pratica, con istruzioni indipendenti dai fornitori dei prodotti.

Le mattinate saranno dedicate alle nozioni teoriche, i pomeriggi allo studio dei componenti e dell'integrazione dei dispositivi da campo nel sistema. Il corso è strutturato in modo da lasciare ampio spazio agli esercizi pratici, che occupano quasi la metà del tempo, per mettere in pratica le nozioni apprese.

Tipo

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori.

Contatti