Corso di formazione per Tecnici PROFINET certificati

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori

Questo corso, certificato da PI PROFIBUS/PROFINET International, descrive tutte le tecnologie necessarie per la progettazione, i componenti, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi delle reti. Al termine del corso è previsto un esame teorico e pratico.
Grazie all'uso degli strumenti e delle specifiche più moderne, e all'applicazione pratica delle nozioni apprese, imparerete a conoscere le reti fino alle caratteristiche dettagliate dei protocolli.
A supporto di questa esperienza di apprendimento, indipendente dai fornitori, saranno usati dispositivi PROFINET ENDRESS+HAUSER, SIEMENS TIA e apparecchiature di molti altri produttori.

Dettagli

  • 30.11.2020 - 03.12.2020

    Costi: 1800 CHF

Mostra di più please wait

Indice

  • Nella parte teorica saranno trattati i seguenti argomenti:
    organizzazione e struttura di PROFIBUS, confronto tra PROFIBUS DP/PA e PROFINET, sintassi di PROFINET.

  • Fase di progettazione: progettazione della rete, implementazione di dispositivi HART e PROFIBUS PA per l'automazione di processo, elementi di messa a terra e schermatura, componenti, tipologie di interruttori e classi di conformità.

  • Fase di messa in servizio: driver dei dispositivi e dove ottenerli, assegnazione di nomi, MAC, indirizzi IP, impostazioni dei parametri dei dispositivi da campo.

  • Fase di manutenzione: dettagli sui protocolli SNMP, LLDP, PROFINET, procedura di avviamento, carico di rete, jitter, report sulla qualità della rete, procedura per la sostituzione dei dispositivi.

Obiettivi

  • Informazioni per la progettazione, la messa in servizio e la manutenzione di una rete PROFINET.

  • Informazioni dettagliate sulla tecnologia PROFINET, compresi i protocolli.

  • Sessioni pratiche per un apprendimento più sicuro delle tecnologie.

Chi dovrebbe partecipare?

  • Programmatori di sistema

  • Tecnici di controllo e specialisti della strumentazione

  • Progettisti

  • Tecnici di assistenza e manutenzione

Requisiti

Nozioni base di informatica, elettronica e matematica.

Qualificazione

Il corso è riconosciuto a livello internazionale e certificato dall'organizzazione PI (PROFIBUS e PROFINET International).

Metodologia di valutazione

Ai partecipanti viene concesso un tempo adeguato per operare con i vari componenti di una rete PROFINET. Il corso di formazione si basa su un approccio bilanciato tra teoria e pratica, con istruzioni indipendenti dai fornitori dei prodotti.

Le mattinate saranno dedicate alle nozioni teoriche, i pomeriggi allo studio dei componenti e dell'integrazione dei dispositivi da campo nel sistema. Il corso è strutturato in modo da lasciare ampio spazio agli esercizi pratici, che occupano quasi la metà del tempo, per mettere in pratica le nozioni apprese.

Tipo

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori

Contatti