Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Formazione sull'Ethernet Industriale PROFINET

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori

Acquisendo familiarità con il protocollo PROFINET, apprenderete i vantaggi della tecnologia PROFINET e le procedure di ricerca guasti. Al temine del corso, sarete in grado di programmare e mettere in funzione un sistema PROFINET. Il corso si concentra sul legame tra PROFINET e PROFIBUS PA e HART.

Indice

  • Nella parte teorica vengono trattati i seguenti contenuti: modello ISO/OSI, tipi di cablaggio e componenti, strutture di rete e calcoli di rete e messa a terra, soluzioni di schermatura.

  • Driver, assegnazione di nome e indirizzamento, procedure di messa in servizio e ricerca guasti.

  • Nel corso della parte pratica vengono trattati i seguenti contenuti: Cablaggio delle reti PROFINET, impostazione del dispositivo, messa in servizio di una rete PROFINET, ricerca guasti di una rete PROFINET.

Obiettivi

  • Al termine del corso, avrete una conoscenza delle reti PROFINET in un ambiente industriale. Apprenderete i vantaggi della tecnologia PROFINET nelle applicazioni industriali, oltre ai possibili fattori esterni.

Chi dovrebbe partecipare?

  • Tecnici/Tecnici di manutenzione

  • Specialisti di servizio/supporto

  • Supervisor

  • Programmatori/Configuratori di dispositivi

  • Ingegneri

Requisiti

Nozioni base di elettronica e capacità di utilizzo del computer.

Qualificazione

Il corso di formazione è certificato da Endress+Hauser.

Metodologia di valutazione

I partecipanti avranno il tempo di lavorare con i vari componenti di una rete PROFINET.

Il corso di formazione si basa su un approccio bilanciato tra teoria e pratica, in un contesto indipendente dai fornitori dei prodotti.

Le mattinate saranno dedicate alle nozioni teoriche, i pomeriggi allo studio dei componenti e dell'integrazione dei dispositivi da campo nel sistema. Il corso è strutturato in modo da lasciare ampio spazio agli esercizi pratici, che occupano quasi la metà del tempo, per mettere in pratica le nozioni apprese dall'esperienza reale.

Tipo

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori.

Contatti