Enter at least 2 characters to start the search.

Formazione sull'Ethernet Industriale EtherNet/IP

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori

Alla fine del corso sarete in grado di progettare e mettere in funzione una rete EtherNet/IP. Le esercitazioni pratiche vi aiuteranno a comprendere dettagliatamente il funzionamento della tecnologia EtherNet/IP. Scoprirete i vantaggi della tecnologia e apprenderete le procedure di ricerca guasti.

Dettagli

  • 21.09.2020 - 22.09.2020

    Costs: 850 CHF

Show more please wait

Indice

  • Nella parte teorica verranno trattati i seguenti argomenti:
    modello ISO/OSI, tipi di cavi e componenti, strutture delle reti, calcoli di rete, concetti di messa a terra e schermatura.

  • Driver, assegnazione di nomi e indirizzamento, procedure di messa in servizio e di ricerca guasti.

  • Nella parte pratica verranno trattati i seguenti argomenti:
    cablaggio delle reti EtherNet/IP, configurazione dei dispositivi, messa in servizio di una rete EtherNet/IP, ricerca guasti su una rete EtherNet/IP.

Obiettivi

  • Alla fine del corso avrete una conoscenza delle reti EtherNet/IP in ambiente industriale. Scoprirete i vantaggi della tecnologia EtherNet/IP nelle applicazioni industriali, ma anche le possibili influenze esterne.

Chi dovrebbe partecipare?

  • Tecnici/Tecnici di manutenzione

  • Specialisti di servizio/supporto

  • Supervisori

  • Programmatori/configuratori di dispositivi

  • Ingegneri

Requisiti

Nozioni base di elettronica e capacità di utilizzo del computer.

Qualificazione

Il corso è certificato da Endress+Hauser.

Metodologia di valutazione

I partecipanti avranno il tempo di lavorare con i vari componenti di una rete EtherNet/IP.

Il corso di formazione si basa su un approccio bilanciato tra teoria e pratica, con un contesto indipendente dai fornitori dei prodotti.

Le mattinate saranno dedicate alle nozioni teoriche, i pomeriggi allo studio dei componenti e dell'integrazione dei dispositivi da campo nel sistema.
Il corso è strutturato in modo da lasciare ampio spazio agli esercizi pratici, che occupano quasi la metà del tempo, per mettere in pratica le nozioni apprese dall'esperienza reale.

Tipo

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori.

Contatti