Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Corso di formazione per Installatori PROFIBUS certificati

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori

Con il supporto di esercitazioni pratiche, apprenderete nel dettaglio come effettuare l'installazione delle reti in bus di campo PROFIBUS. Ci si concentrerà in particolare sulla corretta installazione e sul funzionamento dei tool e dei dispositivi.

Indice

  • La parte teorica verterà sui seguenti argomenti:
    organizzazione PROFIBUS, panoramica PROFIBUS DP/PA, linee guida per l'installazione del connettore DP, cavo del bus di campo, componenti DP e PA.

  • Stesura dei cavi, messa a terra e schermatura dei cavi, terminazione, indirizzamento dei dispositivi, accettazione di armature, strumenti PROFIBUS, misure del livello fisico di PROFIBUS DP/PA.

  • La parte pratica verterà sui seguenti argomenti:
    cablaggio di un segmento di bus DP/PA, misura di un segnale, riconoscimento di un segnale buono o insufficiente, influenze esterne sul cablaggio del bus, buone pratiche di cablaggio.

  • Simulazione delle interferenze elettromagnetiche, misura con oscilloscopio portatile, uso di diversi strumenti presenti sul mercato, fasi per il funzionamento ottimale della rete PROFIBUS.

Obiettivi

  • Alla fine del corso, sarete in grado di installare nuove reti PROFIBUS, evitando errori ricorrenti di installazione sul livello fisico dei segmenti PROFIBUS DP e PROFIBUS PA.

  • Scoprirete i vantaggi di questa tecnologia e apprenderete l'utilizzo degli strumenti di installazione disponibili sul mercato.

Chi dovrebbe partecipare?

  • Tecnici/Tecnici di manutenzione

  • Specialisti di servizio/supporto

Requisiti

Nozioni base di elettronica e capacità di utilizzo del computer.

Qualificazione

Il corso è riconosciuto a livello internazionale e certificato dall'organizzazione PROFIBUS.

Metodologia di valutazione

I partecipanti avranno il tempo di lavorare con i vari componenti di una rete Profibus.
Il corso di formazione si basa su un approccio bilanciato tra teoria e pratica, con un contesto indipendente dai fornitori dei prodotti.
Le mattinate saranno dedicate alle nozioni teoriche, i pomeriggi allo studio dei componenti e dell'integrazione dei dispositivi da campo nel sistema.
Il corso è strutturato in modo da lasciare ampio spazio agli esercizi pratici, che occupano quasi la metà del tempo, per mettere in pratica le nozioni apprese dall'esperienza reale.

Tipo

Un corso pratico riconosciuto in tutti i settori

Contatti