Monitoraggio dei flussi d'acqua
Raccogliere, trasmettere e valutare i dati di misura, dalla molla alla sala di controllo
Netilion Water Network Insights (NWNI) garantisce la completa trasparenza della vostra rete idrica. Consente il monitoraggio ottimale di tutti i parametri rilevanti dell'acqua come quantità, pressione, temperatura, livelli di riempimento, valore del pH o la richiesta di ossigeno, oltre a numerosi altri parametri. La soluzione NWNI collega tutti i livelli di un sistema di approvvigionamento idrico: dai misuratori sul campo ai componenti per la trasmissione e la registrazione dei dati, fino alla valutazione dei dati stessi. Con NWNI tutto proviene da un'unica fonte.

Netilion Water Network Insights
Soluzione online per una visualizzazione chiara delle reti di acque potabili e reflue
Monitoraggio permanente dei vostri indicatori chiave di performance (KPI)
Analisi e previsioni complete delle tendenze utilizzando i dati meteorologici attuali (per es. deflusso, domanda d'acqua, disponibilità e molto altro ancora)
Esclusiva Heartbeat Technology: verifica dei flussimetri tracciabile e basata su cloud senza interrompere il processo e senza la presenza sul campo
Per ulteriori informazioni su Netilion Water Network Insights
Vantaggi
Misuratori di alta qualità per flusso, pressione, temperatura, analisi o registrazione
Soluzioni di connettività sicure: via cavo o senza fili, in grado di fornire una comunicazione criptata a prova di manomissione
Integrazione flessibile sia nelle infrastrutture esistenti sia in quelle nuove