Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Distribuzione dell'acqua potabile

Monitoraggio della quantità e della qualità dell'acqua potabile e dell'acqua di processo

Le società di gestione delle acque e gli acquedotti garantiscono che le famiglie, il commercio e l'industria dispongano di acqua potabile e di processo di alta qualità e in quantità sufficiente. Oltre che coprire il fabbisogno giornaliero medio, è necessario rispondere adeguatamente anche alle esigenze delle ore di punta. Ciò implica spesso lunghe operazioni di manutenzione di numerose infrastrutture che, a seconda delle condizioni geografiche e idrogeologiche, possono essere distanti o di difficile accesso a causa della topografia.

Dashboard di Netilion Water Networks Insights nella sala di controllo ©Endress+Hauser

Netilion Water Network Insights assicura il controllo ottimale delle portate d'acqua negli impianti di captazione delle acque sorgive, nei serbatoi sopraelevati, nelle condutture o nelle stazioni di pompaggio e distribuzione. Ciò consente di tenere d'occhio un'ampia serie di variabili misurate e parametri di qualità, in qualsiasi momento e senza recarsi sul posto. Per ulteriori informazioni

Vantaggi

  • Monitoraggio completo e permanente della qualità e della quantità dell'acqua, anche in impianti molto distanti

  • Riduzione dell'acqua non fatturata grazie al monitoraggio dei valori minimi durante la notte

  • Ottimizzazione della disponibilità di acqua attraverso la previsione dei consumi

  • Aumento dell'efficienza energetica mediante l'ottimizzazione dei tempi di pompaggio