Analysepanel – Online-Messstelle aus einer Hand
Online-Analytik zur Überwachung des Roh- und Reinwassers für Trinkwasseranwendungen und industrielle Prozesse
Vantaggi
Fachgerechte Auslegung der Online-Analytik für den Prozess
Individuelles Messstellendesign gemäss den Bedürfnissen
Einfache Installation vor Ort
Einfache und sichere Wartung der Sensoren und Armaturen
Machen Sie sich das Leben einfach
Das Analysepanel lässt sich mit wenig Aufwand vor Ort installieren. Dank der Bypassmessung wird ein bequemer und sicherer Zugang zur Messstelle möglich. Wartung und Unterhalt können somit einfach und mit wenig Aufwand durchgeführt werden. Auch ein Prozessunterbruch ist nicht mehr nötig. Die Memosens Technologie von Endress+Hauser bietet maximale Sicherheit bei der Datenübertragung und unterstützt Sie gleichzeitig bei der Optimierung der Prozesse. Um flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren zu können, lassen sich Druck, Durchfluss und Reinigung individuell einstellen.
Parameter
Trübung
SAK254
Leitfähigkeit
pH und REDOX
Freies Chlor und Gesamtchlor
Chlordioxid
Sauerstoff
Nitrat
Weitere Parameter auf Anfrage
Aufbau der verwendeten Materialien
Grundplatte Trespa / Edelstahl
Verschlauchung Teflon / Edelstahl
30x100cm oder 60x100cmWeitere Materialien und Abmessungen auf Anfrage