Une technologie de mesure pour le raffinage des minéraux qui vous procure un avantage concurrentiel
L'efficacité du process est essentielle pour permettre la purification durable et sûre des matériaux pour batterie et leur fabrication pour répondre à la demande croissante. Votre process a-t-il besoin de données fiables et précises en temps réel pour rendre vos batteries plus compétitives, et relever les défis que posent la haute pureté et un rendement élevés ? Intégrez à votre process des capteurs intelligents qui fournissent des informations sur les paramètres de qualité non disponibles auprès d'autres fournisseurs. Accélérez vos process de production de batterie avec nos capteurs intelligents, qui comprennent des fonctionnalités de vérification intégrée et de diagnostic permanent avec Heartbeat Technology. Sélectionnez pour votre projet le fournisseur capable de proposer toute la gamme nécessaire à votre installation de purification des minéraux et fabrication de batteries.
Focus sur la technologie de process
Purification des précurseurs
Le process de purification des précurseurs présente souvent des défis. La distribution de la taille de particules désirée doit être obtenue avec un débit constant. Surveillez les paramètres critiques pour garantir les performances du process.
Préparation des matériaux précurseurs
Il est important d'obtenir le mélange de composants correct dès le début de la fabrication de batteries. Le même principe s'applique à la sélection des instruments appropriés.
Mélange du matériau actif
L'enrobage est une étape fondamentale dans le process de fabrication des batteries. Optimisez le rendement en utilisant des données en temps réel provenant des process de mélange et de dosage.
Optimiser le rendement
La qualité des produits finaux est essentielle. La technologie de mesure doit offrir la plus haute précision sur toute une gamme de paramètres.
Produits phares
Améliorez votre process de cristallisation
Le process de cristallisation s'accompagne souvent de difficultés. Il est par exemple nécessaire de veiller à une distribution homogène de la taille des particules tout en maintenant le débit à un niveau constant. La température, la pression et le niveau sont des paramètres critiques à surveiller pour assurer que le process fonctionne comme prévu.
Le iTEMP TMT142B, un transmetteur de température robuste avec connectivité Bluetooth pour les endroits difficiles à atteindre
Les protecteurs RTD T14 pour les applications de cristallisation, idéaux pour des gradients de température précis
Cerabar PMP51B, le capteur de pression intelligent avec Heartbeat Technology et connectivité Bluetooth, facile à mettre en service et à utiliser, pour les mesures de pression dans les applications de cristallisation
Micropilot FMR62B, le capteur radar à émission libre fiable pour les applications difficiles dans les cristalliseurs et les réacteurs
Préparation du précurseur de matériaux actifs de cathode (PCAM)
Le mélange des composés constituant les batteries est important pour obtenir le bon matériau dès le départ. Ceci vaut également pour la sélection de vos instruments. Vous avez besoin de mesures précises et fiables pour garantir que les proportions des matériaux dans votre batterie ne changent pas d'un lot à l'autre.
Promass F 300 Avec un écart de mesure de ± 0,05 % pour une très large gamme de températures, le Promass F 300 mesure de manière très précise vos composants onéreux dans vos process de mélange et de dosage
iTHERM ModuLine TMT131 lorsque des temps de réponse rapides sont nécessaires pour assurer une sécurité et une qualité maximales de vos process
Liquiphant FTL51B est le détecteur de niveau éprouvé avec connectivité Bluetooth, Heartbeat Technology et indication visuelle d'état pour vos process de fabrication de batteries
Memosens CPS11E, un capteur de pH polyvalent pour les mesures analytiques dans la production de mélanges de batteries
Mélange de matériau actif de cathode et d'anode (CAM/AAM)
La qualité de vos produits finaux est importante. Faites confiance aux appareils atteignant la plus haute précision pour de nombreux paramètres.
Memosens CLS16E pour la mesure de conductivité, permet d'évaluer la pureté et la qualité de vos matériaux électrolytiques.
Le Micropilot FMR62B est un radar à émission libre pour liquides parfaitement adapté aux applications difficiles dans les cristalliseurs et les réacteurs
Liquiline Compact CM42, transmetteur 2 fils pour l'analyse de liquides sur le terrain, pour les process de fabrication de batteries
Proline t-mass I 300, mesure fiable du débit dans les applications de tirage au vide et dans les conduites de gaz
Optimisez le rendement du process de mélange et d'enrobage
Le mélange correct des précurseurs en quantités précises est essentiel pour la performance de la batterie. Notre gamme de produits spécifiques allie rentabilité et performance dans les applications de fabrication de batteries pour maintenir un bilan massique précis tout au long de votre process.
Promass I 300 - Débit, densité et viscosité des boues avec un seul appareil, le tube droit Coriolis à passage intégral est fait pour vous aider à obtenir les données de débit et de qualité dont vous avez besoin dans les process de fabrication de batteries
Deltabar PMD55B - capteur fiable et facile à utiliser avec membrane métallique pour la surveillance de la pression différentielle, par exemple dans les applications de filtration
Radar à émission libre hygiénique Micropilot FMR43 avec option fréquence 80 GHz ou 180 GHz, pour l'utilisation dans de petites cuves et dans des conditions de process à variation rapide ou turbulentes
Promass Q 300, le débitmètre multiphasique avec une précision de densité de ± 0,1 kg/m3 pour les applications les plus difficiles dans la fabrication de batteries
Maximisez l'efficacité de votre process de production de batteries
Découvrez comment une mesure efficace et utilisée intelligemment peut vous aider à extraire et à concentrer efficacement les précieux minéraux destinés aux batteries.
Améliorez la durabilité de votre process de recyclage de batteries
Rendez plus durable votre process de recyclage de batterie en utilisant une instrumentation adaptée et assurez la sécurité de vos travailleurs et de vos installations tout en maximisant leur utilisation. En savoir plus
Contribuer à la production de batteries avec des solutions fiables
Découvrez notre expertise dans le secteur des solutions à batteries et de leur fabrication, assurant la durabilité et la sécurité à chaque étape de production. Contribuez avec nous à un avenir plus vert.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .