Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Réservoir d'eau avec tableau de bord Netilion Water Networks Insights

Automatisez votre réseau d'eau avec Netilion Network Insights

Pour une transparence maximale de vos débits d'eau dans le secteur de l'eau potable et des eaux usées

Cette offre n’est pas encore disponible en France.

Avec Netilion Water Network Insights, vous optimisez vos process sur tout le cycle de l'eau, là où les capteurs collectent des informations importantes.

  • Mesures au niveau du prélèvement et du traitement de l'eau potable

  • Qualité et quantité de l'eau tout au long du réseau d'eau potable

  • Mesures en entrée et en sortie de station de traitement des eaux industrielles et des eaux usées

  • Déchets résiduels des eaux usées traitées etc.

Avec notre solution, les mesures réalisées à chaque étape du process sont enregistrées et affichées sur un écran personnalisable.

Surveillance efficace du process

  • Réduction des mesures manuelles et des prélèvements évitant ainsi de longs trajets pour la collecte des échantillons grâce à une visualisation digitalisée et en direct

  • Gestion optimisée de la ressource en eau grâce aux prévisions sur la consommation

  • Réduction des eaux non facturées grâce à la surveillance des valeurs minimales pendant la nuit

  • Amélioration de l'efficacité et de la vitesse des activités opérationnelles et de la maintenance grâce aux notifications de dysfonctionnement

Avantages

  • Transparence maximale grâce à la surveillance en continu des paramètres de quantité et de qualité de l'eau

  • Conformité aux exigences légales grâce à la vérification du débitmètre basée sur le cloud et à la technologie Heartbeat

  • Visualisation globale de toutes les données, partout et à tout moment