Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Système de surveillance de la qualité de l'eau potable

Répondez aux exigences réglementaires fixées grâce à nos platines d'analyse de la qualité de l'eau

La production et la distribution de l'eau potable nécessite de répondre à des challenges importants. De multiples paramètres doivent faire l'objet d'un suivi constant et précis afin d'assurer la conformité aux normes de qualité les plus strictes. L'installation et la configuration des différents équipements nécessaires peuvent être complexes, longues et coûteuses. Avec des technologies de mesure de pointe, des solutions clés en main et des conseils d'experts, Endress+Hauser propose des platines sur mesure pour une analyse fiable de l'eau potable.

  • Réduisez jusqu'à 80% votre consommation d'eau avec nos platines d'analyse

    Veillez à respecter les exigences réglementaires et profitez d'une mise en service simplifiée et rapide avec nos platines d'analyse équipées de capteurs de mesure de première qualité et des technologies Memosens et Liquiline permettant des mesures fiables sur tous vos points de mesure. Elles sont compactes et consomment très peu d'eau. Elles sont prêtes à être installées sur votre site avec des capteurs pré-étalonnés et toute une gamme de protocoles de communication, ce qui facilite leur intégration, la mise en service et la maintenance.

Surveillance de la qualité de l'eau potable dans les usines de production ©Endress+Hauser

Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau potable dans les usines de production.

Platine d'analyse compacte dans les usines de production d'eau potable ©Endress+Hauser

Les platines d'analyse fournissent toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la qualité de l'eau potable, notamment pour la turbidité et le suivi de la désinfection.

Surveillance de la qualité de l'eau potable pour assurer une qualité maximale dans les usines de production d'eau potable ©Endress+Hauser

Système de surveillance de la qualité de l'eau pour fournir une eau potable de qualité maximale dans les villes, communautés et industries.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Profitez de notre grande expérience dans le domaine du traitement de l'eau et de notre expertise en platines d'analyse, nos solutions clés en main vous permettent non seulement une mesure simple et fiable de la qualité de l'eau potable, mais également de répondre aux exigences réglementaires fixées.

  • De la phase de conception, jusqu'à la réalisation de votre platine sur mesure, nos équipes seront là pour vous guider. Une série de protocoles de communication analogiques ou digitaux facilitent également leur intégration.

  • L'installation et la mise en service de la platine d'analyse est un jeu d'enfants : il vous suffit de fixer le panneau au mur, de le connecter à l'arrivée d'eau et de raccorder l'électricité, et la voilà opérationnelle.

  • Nos platines personnalisés avec marquage CE permettent une conformité permanente avec la règlementation en vigueur.

  • Grâce aux fonctionnalités de la technologie Memosens, vous êtes averti lorsqu'un étalonnage ou une opération de maintenance est requise, ce qui vous permet une organisation optimale avec une maintenance prédictive. L'étalonnage de vos capteurs se fait facilement dans votre laboratoire.

  • Profitez du support de nos experts tout au long du cycle de vie de la platine, et associer la solution à une connectivité IIoT pour l'accès aux données de mesure à distance.

Benoît apprécie la fiabilité et la précision des panneaux d'analyse d'Endress+Hauser.

Les panneaux d'analyse Endress+Hauser fournissent des mesures précises et fiables. Ils sont faciles à utiliser et présentent un design propre et soigné. Je peux les recommander chaudement à d'autres réseaux d'eau.

Benoit Daval, Responsable technique
Grand Belfort
  • Ce que nous offrons

    Endress+Hauser est votre fournisseur unique pour une analyse fiable et efficace de l'eau potable. Nous simplifions et améliorons la surveillance de vos données de mesure de la qualité de l'eau, vous permettant de répondre à vos contraintes réglementaires.

  • Matériel et logiciel

    • Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure

    • Transmetteurs multiparamètres Liquiline. Jusqu'à 8 paramètres de mesure par transmetteur

    • Capteurs pré-étalonnés avec technologie Memosens

    • Contrôle des...

  • Services

    • Conseil et planification

    • Gestion de projets

    • Vérification lors de la réception du matériel (FAT)

    • Vérification du matériel sur site client (SAT)

    • Mise en service et formation par nos experts

    • Dépannage et réparation

    • Assistance à distance si nécessaire

    • Support...
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
Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Découvrez d'autres applications pour cette industrie