Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Platine d'analyse pour l'eau et la vapeur

Platine d'analyse pour une surveillance fiable et sûre des circuits d'eau et de vapeur.

La platine d'analyse énergie est une solution destinée aux générateurs de vapeur industriels, qui surveille de manière efficace la qualité de l'eau et s'intègre parfaitement à votre système, en ne nécessitant que très peu d'espace. Elle comprend la préparation de l'échantillon, un échangeur de cations et un transmetteur auquel sont connectés des capteurs de pH, de conductivité et d'oxygène. La platine d'analyse énergie minimise la corrosion et l'entartrage, et donc des réparations et remplacements coûteux de parties entières de l'installation. Elle permet d'éviter les pertes de production dues à l'arrêt de l'installation.

La platine d'analyse énergie pour une surveillance fiable et sûre des circuits d'eau et de vapeur. ©Endress+Hauser

Principaux avantages

  • La platine d'analyse énergie fournit des résultats de mesure fiables et précis, y compris pour de faibles volumes d'échantillon

  • Elle protège les chaudières et les échangeurs de chaleur contre la corrosion et l'accumulation de dépôts

  • Elle est facilement intégrable dans les circuits d'eau et de vapeur existants grâce à sa conception compacte et à sa livraison clé en main

  • Jusqu'à huit capteurs peuvent être raccordés au transmetteur Liquiline multivoie

Maintenance aisée, temps d'arrêt courts

La platine d'analyse énergie peut être équipée de transmetteurs Liquiline multiparamètres. Ces appareils permettent l'utilisation de capteurs préétalonnés avec la technologie Memosens, réduisant remarquablement le temps de travail au sein de votre process. Le calcul intégré de la valeur du pH permet une régulation précise du pH, tandis que le calcul de la durée de vie restante de l'échangeur de cations permet une maintenance prédictive. La sécurité maximale du process est assurée par un arrêt automatique du système si la température de l'échantillon est trop élevée.

Mesure tous les paramètres critiques

  • pH/redox

  • Oxygène dissous

  • Conductivité (totale, cationique et différentielle)

Champs d'application

La platine d'analyse énergie surveille la qualité de la vapeur et de l'eau dans de nombreuses industries et leurs utilités :

  • Électricité et énergie

  • Agroalimentaire

  • Produits chimiques

  • Mine, minéraux et métaux

Les applications typiques sont :

  • Eau d'alimentation de chaudière

  • Analyse de la vapeur et du condensat

  • Eau de chaudière

Téléchargements