Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Netilion Health

Maîtrisez tout, partout.

Le service Netilion Health d'Endress+Hauser vous permet d'être prêt et efficace en cas d'événements imprévus dans votre installation. Avec Netilion Health, vous disposez d'un savoir-faire essentiel à portée de main, où que vous soyez. Commencez maintenant, c'est gratuit.

Avantages

  • La maintenance préventive devient intelligente et simple : utilisez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour suivre vos actifs et vérifier leur état de santé.

  • Obtenez le pouvoir de réagir rapidement : en cas d'événements inattendus, vous pouvez accéder à des informations précises fournies par le fabricant ainsi qu'à la marche à suivre pour résoudre le problème.

  • Observez vos actifs pour évaluer les risques : consultez l'historique des actifs avec le service Netilion Health pour analyser les évolutions et identifier les risques éventuels.

  • Profitez d'une solution connectée concrète : connectez vos actifs au service Netilion Health via un ou plusieurs "Edge devices" et bénéficiez d'une multitude de nouvelles possibilités de maintenance des actifs.

  • Utilisez les fonctions de base gratuitement ! Inscrivez-vous gratuitement en ligne pour pouvoir utiliser les fonctions de base du service Netilion Health.

Comment fonctionne le service Netilion Health ?

Il n'y a rien de plus simple que le service Netilion Health. Il traduit les informations de "santé" affichées sur votre actif en instructions claires, qui vous aideront à résoudre le problème. Vous pouvez y accéder avec votre smartphone, tablette ou ordinateur de bureau, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Votre travail quotidien de maintenance préventive est grandement simplifié.

Vous pouvez essayer gratuitement le service Netilion Health. Inscrivez-vous en ligne pour la version gratuite et utilisez les fonctions de base.

Est-ce facile pour moi ?

Simplifiez-vous la tâche : il vous suffit d'entrer le code de diagnostic affiché sur votre appareil et de recevoir des instructions sur la façon de résoudre le problème.

Avec Netilion Health, vous n'avez plus besoin d'effectuer des recherches dans la documentation de fabrication – l'information est directement dans votre poche. Un gain précieux dans une situation d'urgence. La maintenance des actifs rendue simple.

Combien ça coûte ?

Vous pouvez utiliser gratuitement les fonctions de base du service Netilion Health. Il vous suffit de vous inscrire en ligne pour obtenir un compte gratuit. Pour des fonctionnalités plus avancées, nous avons plusieurs niveaux de suscription.

Cliquez ici pour obtenir plus d'informations sur Netilion Health (y compris un aperçu des prix)

L'écran Netilion Health sur smartphone facilite la maintenance des actifs ©Endress+Hauser

Le service Netilion Health vous permet d'utiliser votre smartphone pour suivre vos actifs

Netilion Health vous donne un aperçu des actifs qui nécessitent une maintenance ©Endress+Hauser

Netilion Health vous donne un aperçu des actifs qui nécessitent une maintenance

Vous pouvez facilement effectuer une recherche des actifs en utilisant le service Netilion Health.