Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Le nouveau Liquiphant FTL51 – Le pionnier

À l'époque premier détecteur de niveau en technologie à lames vibrantes, le Liquiphant devient numérique

Le Liquiphant a été installé six millions de fois dans le monde entier. Développé dans les années 80 comme nouveau principe de mesure face aux exigences élevées des clients, il est considéré comme l'un des détecteurs de niveau les plus fiables dans les installations industrielles. La dernière génération d'appareils est désormais prête pour l'industrie 4.0.

Avantages

  • Mise en service simple, sans réglage, pour différents produits

  • Principe de mesure universel pour une utilisation dans toutes sortes de liquides

  • Sécurité maximale avec la fonctionnalité Heartbeat Technology grâce à un diagnostic de la corrosion en temps réel.

  • Vérification sans interruption du process grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology

  • Test de fonctionnement périodique par simple pression d'un bouton depuis la salle de commande ou directement sur l'appareil

  • Sécurité par la conception : développé conformément à la norme IEC 61508 pour une utilisation directe dans les applications SIL2 et SIL3 en redondance homogène

  • Accès à la technologie Bluetooth® via un appareil mobile pour identifier, vérifier l'état et accéder aux documentations

  • Effort de maintenance minimal : le test de fonctionnement périodique selon SIL et WHG se déroule sur simple pression d'un bouton. Un assistant simple et intuitif guide le test de fonctionnement périodique via l'app SmartBlue

  • Lien vers la page produit

Changement numérique

Utilisé comme sécurité antidébordement ou comme protection contre la marche à vide, le Liquiphant effectue aujourd'hui de nombreuses tâches dans l'automatisation des process. Mais même les principes de mesure les plus simples doivent s'adapter au changement numérique. Il était temps d'équiper le capteur pour les tâches de demain. Ceux qui préparent leur entreprise à l'ère numérique d'aujourd'hui optimiseront leur niveau de terrain ainsi que leur technologie de l'information. Cela nécessite des capteurs qui fournissent des données pertinentes afin d'initier l'optimisation des process.

Capteurs de process 4.0

Dans la feuille de route technologique "Capteurs de process 4.0", NAMUR exige l'ouverture d'une deuxième voie de communication mobile avec le capteur et la fourniture d'informations pour la maintenance préventive et l'optimisation du process. En outre, les informations sur les produits, telles que les manuels ou les certificats, doivent être disponibles sur place à tout moment. Les opérateurs peuvent désormais communiquer avec le Liquiphant et l'app SmartBlue d'Endress+Hauser. L'application donne accès à l'ensemble des produits et des données de diagnostic.

La nouvelle génération

Surtout dans les zones difficiles d'accès, où des échafaudages doivent être prévus pour la maintenance, cela accélère considérablement l'inspection des systèmes. Le nouveau Liquiphant affiche l'état du détecteur de niveau via des LED ou via la fonction diagnostic de la fonctionnalité Heartbeat Technology dans l'app SmartBlue. En plus de la vérification, la fonctionnalité Heartbeat Technology permet une documentation complète. Le nouvel assistant SIL, qui vient d'être implémenté, guide également de manière simple l'utilisateur tout au long du test récurrent.

Simplicité et sécurité

Toutes les innovations numériques de la nouvelle génération d'appareils ont pour seul but de simplifier le travail humain. Le Liquiphant est utilisé dans les cuves de stockage et les conduites pour la mesure du niveau de toutes sortes de liquides. Ce capteur polyvalent fonctionne également là où d'autres principes de mesure atteignent leurs limites en raison de la conductivité, des débits ou des bulles d'air. Le Liquiphant a déjà été développé conformément à la norme IEC 61508 et au principe de "sécurité par la conception" ; il est par conséquent conçu pour une utilisation dans des applications SIL2 et SIL3.

Le nouveau Liquiphant FTL51 offre une grande variété d'options ©Endress+Hauser
Détection anticipée de la corrosion avec le nouveau Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
Le nouveau Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
Les nouveaux Liquiphant FTL51 et FTL41 ©Endress+Hauser