Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser erhält MAINTAINER-Award als Dienstleister des Jahres

Ausgezeichnete „Operations App“ unterstützt Anlagenbetreiber per Smartphone bei Instandhaltungsaufgaben und Serviceanfragen

Date de publication: 08.04.2016

Mobiles Life Cycle Management

Endress+Hauser, der Komplettanbieter für Produkte, Lösungen und Services, überzeugt mit einem datenbankgestütztem Life Cycle Management per App. Bei diesem Projekt ist die mobile Applikation zentraler Bestandteil der Lösung. Die Komplexität heutiger Produktionsanlagen und der darin verbauten Instrumente macht es unmöglich, alle Details der einzelnen Geräte zu kennen. In den Phasen des Anlagenlebenszyklus werden zudem eine Vielzahl individueller Informationen erzeugt, die wiederum den verschiedenen Abteilungen und Nutzern zur Verfügung stehen müssen – idealerweise in Echtzeit.

Geräteinformationen rund um die Uhr

Endress+Hauser stellt als Gerätehersteller eine Datenbank zur Verfügung, in der Lebenszyklusinformationen (Produktinformationen, Vorgänge, zugehörige Dokumentationen) zu allen Geräten abgelegt sind. Mithilfe von auf den Messgeräten angebrachten QR-Codes oder durch manuelle Eingabe der Seriennummer können Geräteinformationen aus Engineering, Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und Betrieb abgerufen werden. Die App ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff vor Ort auf alle Informationen und Dokumente, die dann auch per Übertrag ins E-Mail Programm weitergeleitet werden können.

T.A. Cook verleiht den „MAINTAINER“-Preis, um die Bedeutung der Instandhaltung für die betriebliche Produktivität (vom Kostenfaktor zum Wettbewerbsvorteil) in der deutschen Industrielandschaft stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Ausgezeichnet werden sowohl unternehmenseigene Instandhaltungsprojekte als auch Projekte von Dienstleistern und Servicepartnern sowie innovative Anwendungen oder Produkte von Herstellern bzw. Entwicklern.

Autres lectures sur des thèmes similaires

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.