Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Optimiertes Logistikkonzept für Tankanlagen

Für die Brenntag Schweizerhall AG realisieren wir ein effizientes Logistikkonzept am Standort Basel

Die richtige Menge des richtigen Stoffes zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar haben – das ist das Ziel der neuen Tank- und Mischanlagen der Brenntag Schweizerhall AG in Basel. Um es zu erreichen, benötigt es eine sichere, automatisierte Steuerung. Für den Weltmarktführer in der Chemiedistribution entwickelte Endress+Hauser ein Abfüll- und Logistikkonzept, das auf Lieferanten- und Abnehmerseite gleichermaßen eine Win-win-Situation garantiert.

Mit Sicherheit im Risikobereich abfüllen

Die inzwischen beinahe mannlos geführte Anlage arbeitet automatisiert von Auftragseingang bis Rechnungsausgang – und das, obwohl das Herzstück in der Tankanlage die Regeleinheit für die stark exotherme Mischung konzentrierter Schwefelsäure mit Wasser ist. Die Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit sind besonders hoch, damit dieser Prozess reibungs- und gefahrlos ablaufen kann.

In unserem Applikationsvideo zeigen wir die Automatisierungstechnik, samt Messgeräten und Steuerung, lassen die Verantwortlichen zu Wort kommen und erklären die besonderen Vorteile für den Anlagenbetreiber.