Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du transmetteur de température de terrain iTEMP TMT142B avec communication HART® et Bluetooth®

Transmetteur de température iTEMP TMT142B HART® 7

Intelligente, robuste et innovante : la nouvelle génération de transmetteurs de température de terrain à technologie Bluetooth®

TMT142B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    (Pt100, -50…200° C) <=0,13 K
    (PT100, -58…392 °F) <=0,23 °F

Domaine d'application

Le transmetteur monovoie iTEMP TMT142B avec afficheur rétroéclairé assure des mesures très fiables, précises et stables sur le long terme aussi bien dans les process critiques qu'en zone explosible.
Logé dans un boîtier de terrain à compartiment unique, il permet une utilisation à distance sécurisée grâce à son interface Bluetooth® (Application Endress+Hauser SmartBlue). Il convertit les entrées des thermorésistances (RTD), thermocouples (TC), résistances (Ω) et transmetteurs de tension (mV) en signal 4 à 20 mA et avec la communication HART® 7.

  • Transmetteur de température avec communication sécurisée Bluetooth® et HART® 7

  • Afficheur rétroéclairé procurant des informations de process et de diagnostic claires sur le terrain

  • Entrée universelle pour thermorésistances (RTD), thermocouples, résistances (Ω) et transmetteurs de tension (mV)

  • Fiabilité, stabilité sur le long terme et précision élevée, pour des opérations sûres dans les process critiques

  • Boîtiers robustes en aluminium ou en inox pour utilisation en zone explosible et dans des conditions de process difficiles

Avantages

  • Certifié pour l'utilisation en zone explosible :

    CSA (IS, NI, XP et DIP), ATEX, INMETRO, NEPSI (Ex ia, Ex d, poussières explosives)

  • Mesure de la température fiable, stable sur le long terme et précise, même dans des conditions ambiantes difficiles, grâce au boîtier à compartiment unique encapsulé sous pression et à la protection contre les surtensions intégrée

  • Interface Bluetooth® : gagnez du temps et simplifiez vos opérations de maintenance, de mise en service et autres configurations en utilisant l'application Endress+Hauser SmartBlue

  • Maintenance prédictive avec des fonctions de diagnostic avancées et une notification d'état condensé conformément à NAMUR NE 107

  • Afficheur rétroéclairé à grands chiffres, développé récemment, procurant des informations process claires et lisibles dans toutes les conditions ambiantes

Vidéos

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur