Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

iTEMP TMT188
Transmetteur de température pour tête de sonde

iTEMP TMT188
Transmetteur de température pour tête de sonde ©Endress+Hauser
iTEMP TMT188
Transmetteur de température pour tête de sonde - gros plan ©Endress+Hauser

Conversion du signal capteur en un signal de sortie stable et standardisé pour toutes les industries

Le transmetteur est conçu pour la conversion d'un signal capteur RTD Pt100 dans une gamme de mesure fixe. Le signal de sortie standardisé utilisé pour la mesure de process est un signal 4 à 20 mA. Cela signifie une mesure de température simple, rapide et économique ainsi que des valeurs mesurées fiables et précises pour de nombreuses applications industrielles.
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
  • Données clés

    • Précision

      (Type K) <= 0,5 K
      (Type K) <= 0,9 °F

please wait Loading alternative products

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante

    • Information de défaut en cas de rupture de sonde ou de court-circuit selon NAMUR NE 43

    • CEM selon NAMUR NE 21, CE

    • Agrément Ex : ATEX Ex ia et poussières zone 22 conformément à EN 50281-1...

  • Domaine d'application

    • Transmetteur de température pour tête de sonde avec gamme fixe pour la conversion d'un signal d'entrée TC en un signal de sortie analogique 4 à 20 mA

    • Entrée : Thermocouple (TC)

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Transmetteur en tête de sonde

  • Entrée

    1 x TC

  • Sortie

    1 x analogique 4...20 mA

  • Tension dʹalimentation

    8...35 V DC (version standard)

    8...30 V DC (version Ex)

  • Installation

    Tête de raccordement forme B

  • Précision

    (Type K) <= 0,5 K

    (Type K) <= 0,9 °F

  • Isolation galvanique

    oui

  • Certification

    UL rec. Comp
    UL Ex IS
    UL Ex NI
    GOST Ex i
    Agrément Marine
    GOST Metrology
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6
    ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6
    ATEX II3D
    ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D
    ATEX II3G Ex nA IICT6, II3D
    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA General Purpose
    NEPSI Ex ia IIC T4-T6
    NEPSI Ex nA II T4-T6
    GL (German Lloyd)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Prédécesseur