Mesure innovante de la température - iTHERM StrongSens
Mesure innovante de la température – capteur de température robuste pour des mesures de haute précision et une régulation correcte des process. Résistance aux vibrations jusqu’à 60g.
500 bar (7252 psi)
Selon la configuration
1500 mm
Le protecteur TT151 est conçu selon les normes DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 ou selon une configuration individuelle. Le protecteur robuste garantit des mesures sûres et précises dans les conduites de process ou les cuves, en protégeant les capteurs de température utilisés dans des environnements difficiles. Il est foré et usiné dans la masse avec des diamètres intérieurs allant de 9 à 50 mm. Les extrémités sont disponibles en forme droite, conique ou étagée. Les raccords process comprennent une sélection de versions à brides standard, filetées ou à souder.
Protège le capteur de température contre les contraintes physiques et chimiques
Grande robustesse pour des conditions de process difficiles
Gamme de pression : jusqu'à 500 bar (7252 psi)
Pour une utilisation dans des conduites, réservoirs ou cuves
Maintenance et réétalonnage du point de mesure plus faciles (le capteur peut être remplacé sans interrompre le process)
Le TT151 est un protecteur industriel standard foré dans la masse
Configuration modulaire selon DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 ou plus flexible en version universelle
Les longueurs d'extension, d'immersion et la longueur totale peuvent être choisies en fonction des exigences du process
Grand choix de tailles, de matériaux et de raccords process
iTHERM TwistWell au design hélicoïdal - réduction des vibrations induites par vortex dans les applications à vitesses élevées
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
Version française - 12/2023 |
Protecteur foré dans la masse pour un large éventail d'applications industrielles exigeantes
EN | FR | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
19/12/2023 |
Taille du fichier: |
1.1 MB |
Nom du fichier: |
TI01481TFR_0423-00.pdf |
Version française - 08/2018 |
Capteurs detempérature modulaires universels avec insert RTD ou TC pour les applications industrielles
EN | FR | ||
31/08/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/08/2018 |
Taille du fichier: |
593.3 KB |
Nom du fichier: |
BA01915TFR_0118.pdf |
Protecteur foré dans la masse pour un large éventail d'applications
industrielles exigeantes
EN | FR | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
19/12/2023 |
Taille du fichier: |
1.1 MB |
Nom du fichier: |
TI01481TFR_0423-00.pdf |
Protecteurs universels pour capteurs de température dans les
applications industrielles
EN | FR | ||
01/08/2020
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/08/2020 |
Taille du fichier: |
675.1 KB |
Nom du fichier: |
BA02041TFR_0120.pdf |
Capteurs detempérature modulaires universels avec insert RTD ou TC pour
les applications industrielles
EN | FR | ||
31/08/2018
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/08/2018 |
Taille du fichier: |
593.3 KB |
Nom du fichier: |
BA01915TFR_0118.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | FR | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/05/2023 |
Taille du fichier: |
649 KB |
Nom du fichier: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Langue: |
Anglais |
Version: |
14/07/2021 |
Taille du fichier: |
478.5 KB |
Nom du fichier: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Langue: |
Allemand |
Version: |
31/05/2023 |
Taille du fichier: |
1.9 MB |
Nom du fichier: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Langue: |
Anglais |
Version: |
31/05/2023 |
Taille du fichier: |
1.9 MB |
Nom du fichier: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | FR | ||
30/04/2021
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
30/04/2021 |
Taille du fichier: |
281.7 KB |
Nom du fichier: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Langue: |
Anglais |
Version: |
27/07/2023 |
Taille du fichier: |
266 KB |
Nom du fichier: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Langue: |
Russe |
Version: |
26/05/2021 |
Taille du fichier: |
1.6 MB |
Nom du fichier: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |