Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Protecteur foré dans la masse iTHERM TT151 pour une utilisation dans des applications industrielles difficiles

iTHERM ModuLine TT151

Protecteur foré dans la masse pour des mesures de température sûres et fiables dans des applications industrielles difficiles

TT151
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Pression process max. (statique)

    500 bar (7252 psi)
    Selon la configuration

  • Longueur dʹimmersion standard max.

    1500 mm

Domaine d'application

Le protecteur TT151 est conçu selon les normes DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 ou selon une configuration individuelle. Le protecteur robuste garantit des mesures sûres et précises dans les conduites de process ou les cuves, en protégeant les capteurs de température utilisés dans des environnements difficiles. Il est foré et usiné dans la masse avec des diamètres intérieurs allant de 9 à 50 mm. Les extrémités sont disponibles en forme droite, conique ou étagée. Les raccords process comprennent une sélection de versions à brides standard, filetées ou à souder.

  • Protège le capteur de température contre les contraintes physiques et chimiques

  • Grande robustesse pour des conditions de process difficiles

  • Gamme de pression : jusqu'à 500 bar (7252 psi)

  • Pour une utilisation dans des conduites, réservoirs ou cuves

  • Maintenance et réétalonnage du point de mesure plus faciles (le capteur peut être remplacé sans interrompre le process)

Avantages

  • Le TT151 est un protecteur industriel standard foré dans la masse

  • Configuration modulaire selon DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 ou plus flexible en version universelle

  • Les longueurs d'extension, d'immersion et la longueur totale peuvent être choisies en fonction des exigences du process

  • Grand choix de tailles, de matériaux et de raccords process

  • Mesure innovante de la température - iTHERM StrongSens

    Mesure innovante de la température – capteur de température robuste pour des mesures de haute précision et une régulation correcte des process. Résistance aux vibrations jusqu’à 60g.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable