Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs de température hygiéniques

Capteurs de température compacts et modulaires de conception hygiénique pour les process et les applications stériles dans les industries des sciences de la vie et de l'agroalimentaire

Capteurs de température hygiéniques pour les applications stériles
7 Produits
Trier par :
Filtrer

Capteurs de température hygiéniques

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits personnalisée, basée sur les paramètres de votre application.

À propos des capteurs de température hygiéniques

Nos instruments de mesure de température de conception hygiénique offrent des performances de mesure maximales et sont conformes aux règles strictes des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Notre gamme complète de capteurs de température compacts et modulaires est disponible avec un grand nombre de raccords process industriels, de transmetteurs de température intelligents, de capteurs de pointe et avec des certificats internationaux.

Notre large gamme de capteurs de température hygiéniques compacts
et modulaires standardisés comprend :

  • Capteurs de température compacts ou modulaires
  • Raccords process hygiéniques – clamp, systèmes d'étanchéité métalliques, manchons à souder, Varivent, raccords coulissants…
  • Nombreux designs de capteurs RTD – basiques ou hautes performances
  • Capteurs de température avec doigt de gant - remplacement/réétalonnage facile et sûr
  • Capteurs de température sans doigt de gant – contact direct avec le fluide : temps de réponse rapides et précision maximale
  • Capteurs de température avec ou sans transmetteur
  • Capteurs de température avec ou sans affichage
  • Doigts de gant hygiéniques – y compris en T et coudés

Capteurs de température hygiéniques modulaires

Notre gamme iTHERM ModuLine est la dernière génération de capteurs de température modulaires pour les applications industrielles et hygiéniques. Avec un nombre gérable de produits, nous pouvons répondre à presque n'importe quelle exigence de process et client. Des technologies innovantes offrent des valeurs ajoutées telles que l'amélioration du rendement du process ou la sécurité des installations et des produits. Les exemples comprennent iTHERM QuickSens et iTHERM QuickNeck. Les certifications selon les normes internationales complètent l'offre.

Avantages

  • Design modulaire : une sélection flexible du produit et la meilleure solution pour chaque application
  • Plus de 50 raccords process hygiéniques disponibles en standard
  • Sélection de protocoles de communication adaptés à tout type d'intégration, par ex. 4...20 mA, HART®, IO-Link
  • iTHERM QuickSens: temps de réponse ultrarapide pour un contrôle optimal du process, t90 : 1,5 s
  • iTHERM QuickNeck : le tube prolongateur séparable à fixation rapide permet un démontage aisé et sans outil de l'insert à des fins de réétalonnage
  • Certificats et homologations internationaux, p. ex. protection contre les explosions selon ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; normes de conception hygiénique selon 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificat de conformité EST

Capteurs de température hygiéniques compacts

Notre série iTHERM CompactLine a été élaborée pour éviter une complexité inutile et obtenir un rapport prix/performance équilibré. Prêts à l'emploi et polyvalents, ces instruments sont conçus pour une large gamme d'applications dans les sciences de la vie, l'agroalimentaire et les industries de process. Avec iTHERM TrustSens, Endress+Hauser a développé la première technologie de capteurs de température auto-contrôlés au monde, spécialement conçue pour les applications hygiéniques qui requièrent une conformité stricte aux réglementations FDA et GMP.

Avantages

  • Design compact : transmetteur intégré, petite taille et rentabilité
  • Plus de 50 raccords process hygiéniques disponibles en standard
  • Sélection de protocoles de communication adaptés à tout type d'intégration, par ex. 4...20 mA, HART®, IO-Link
  • Certificats et homologations internationaux, p. ex. protection contre les explosions selon ATEX/IECEx, CSA, normes de conception hygiénique selon 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificat de conformité EST

Doigts de gant en T et coudés

Nos doigts de gant hygiéniques Endress+Hauser sont conçus sans soudures ni espaces morts, ce qui les rend faciles à nettoyer et parfaits pour les applications hygiéniques et aseptiques. Ils sont soudés dans la conduite de process, sont non démontables et sont fraisés à partir d'une seule pièce en acier inoxydable. Même avec des longueurs d'immersion très courtes, ces doigts de gant sont parfaits pour l'utilisation dans des conduites, cuves ou réservoirs hygiéniques ou aseptiques.

Bases et principes de fonctionnement

Design, matériaux et spécifications

Installation, utilisation et maintenance