Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur de température iTHERM TM131 avec transmetteur iTEMP TMT82 HART et écran

Applications iTHERM avec accès limité

Capteur de température iTHERM TM131 avec boîtier de terrain à distance contenant un transmetteur iTEMP TMT82 HART et un écran pour les applications avec accès limité

71488105
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Prix après configuration dans le panier

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Aperçu des avantages

  • Pour les applications où le capteur de température est monté dans des zones difficiles d'accès, p. ex. sur le dessus de cuves ou dans des puits, le transmetteur de température peut être séparé du capteur de température et installé dans une zone accessible ou une armoire. Un affichage local offre une valeur additionnelle pour les opérations et la maintenance.

  • Confort d'utilisation et de lecture

    • Lisibilité optimisée de l'écran

    • Accès facile pour la maintenance

    • Montage du transmetteur dans une gamme de température définie

Détails du lot

Capteur de température iTHERM TM131 avec transmetteur iTEMP TMT82 HART et écran

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Capteur de température ATEX – iTHERM ModuLine TM131
    1

    Capteur de température ATEX : iTHERM ModuLine TM131

    Fixations:
    TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1
    Raccordement électrique:
    1A
    Bornier
    Entrée de câble tête de raccord.:
    A
    1x M20x1.5 filetage femelle
    Modèle d'appareil :
    A1
    1
  • Transmetteur de température iTEMP TMT82 avec communication HART®
    2

    Transmetteur de température iTEMP TMT82 HART® 7

    Fixations:
    TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _