Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Product picture T53 Explosion proof TC Thermometer, modular design - US style

T53
Explosion proof TC thermometer, US style

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

T53
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
Données clés

  • Précision

    Standard selon ASTM E-230
    Spécial selon ASTM E-230

  • Temps de réponse

    Selon la configuration
    63% rt = 15,0 s

  • Pression process max. (statique)

    Standard selon ASTM E-230
    Spécial selon ASTM E-230

  • Gamme de temperature de service

    Type T :
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Type J :
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Type E :
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Type N:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 571 mm (22.5")
    autres sur demande

Domaine d'application

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.

The sensor assembly can be used in process industries such as:

  • Chemicals

  • Petrochemical

  • Refineries

  • Offshore Platforms

Avantages

  • FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications

  • Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution

  • All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products