Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deltabar PMD55 - Capteur - transmetteur de pression différentielle

Capteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar PMD55

Capteur - transmetteur de pression différentielle avec capteur métallique pour la mesure continue des différences de pression

PMD55
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    0,1%
    "Platine" 0,075%

  • Précision

    0,1%
    "Platine" 0,075%

  • Température de process

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Gamme de mesure de pression

    10 mbar...40 bar
    (0.15...580 psi)

  • Gamme de température du produit

    Gradient de température via prise de pression

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    160 bar

  • Pièces en contact avec le produit

    316L

  • Pression de process max.

    10 mbar...40 bar
    (0.15...580 psi)

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,

  • Cellule de mesure

    10 mbar...40 bar
    (0.15...580 psi)

Domaine d'application

Le capteur - transmetteur de pression différentielle électronique Deltabar PMD55 avec capteur de pression piézorésistif et membrane métallique soudée est utilisé typiquement dans les industries de process et de l'environnement pour la mesure continue des différences de pression dans les liquides, vapeurs et gaz. Le transmetteur de pression est disponible en 4...20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. SIL2 selon IEC 61508 / IEC 61511.

Pour la mesure de pression différentielle, mesure du niveau, du volume ou de la masse dans les liquides, la surveillance de la pression différentielle, par ex. de filtres et de pompes, ainsi que la mesure de débit (volumique ou massique) avec des organes déprimogènes dans les gaz, vapeurs et liquides.

  • Raccords process : raccords filetés

  • Température de process : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)

  • Gammes / Plage de mesure : 0,5 mbar à 40 bar (0.0072 à 600 psi)

  • Incertitude : ±0,1%, "Platinum" ±0,075% (en option)

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL

Avantages

  • Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, signal de sortie 4...20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Adaptation process simple au changement haute pression/basse pression de la ligne d'impulsion via commutateur électrique sur l'électronique principale

  • Construction compacte et concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique

  • Pression de process jusqu'à SIL2, certifié selon IEC 61508 et IEC 61511

  • Utilisation universelle grâce à un grand nombre d'agréments pour les industries et les applications

Vidéos

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products