Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP71

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP71

Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule de mesure métallique soudée pour les gaz, la vapeur ou les liquides

PMP71
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
Données clés

  • Précision

    0,075%
    "Platine" 0,05%

  • Température de process

    -40 °C...125 °C
    (-40 °F...257 °F)

  • Gamme de mesure de pression

    100 mbar...700 bar
    (1.5 psi...10.500 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    Alloy C276
    316L
    Rhodium

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Rhodium> or

  • Cellule de mesure

    100 mbar...700 bar
    (1.5 psi...10.500 psi)
    relative/ absolue

Domaine d'application

Le capteur - transmetteur de pression Cerabar PMP71 avec membrane métallique est utilisé dans les industries de process pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse dans les liquides ou les gaz. Le PMP71 est conçu pour les applications haute pression jusqu'à 700 bar. Menu Quick Setup avec gamme de mesure librement réglable sans indication de pression. Conçu selon IEC 61508 pour l'utilisation dans des systèmes de sécurité SIL2/3 et disponible avec certificat MID pour les applications de transactions commerciales.

Boîtier aluminium ou inox (316L) à double compartiment.

  • Raccords process : raccords filetés et raccords à bride

  • Température de process : -40 à +125 °C (-40 à +257 °F)

  • Gammes de mesure : -1/0 à 700 bar (-15/0 à +10 500 psi)

  • Incertitude : ±0,05%, "Platinum" ±0,025%

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, agréments hygiéniques, agréments marine, SIL

Avantages

  • Excellente précision, reproductibilité et stabilité à long terme

  • Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508

  • Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides

  • Résistance contre les surpressions et autosurveillance de la cellule de mesure à l'électronique

  • Disponible avec manifolds montés : toujours prêt, toujours testé contre les fuites

  • Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)

Vidéos

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur