Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur de pression absolue et relative Cerabar PMP21

Capteur de pression absolue et relative Cerabar PMP21

Transducteur de pression économique avec cellule métallique pour la mesure dans des gaz ou des liquides

PMP21
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    0,3%

  • Température de process

    -40…+100 °C
    (-40…+212 °F)

  • Gamme de mesure de pression

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • Cellule de mesure

    +400 mbar…+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

Domaine d'application

Le Cerabar PMP21 est un transmetteur de pression très compact avec un excellent rapport qualité/prix. Il est doté d'une cellule piézoélectrique et permet de mesurer la pression absolue ou relative de 400 mbar à 400 bar. Le PMP21 est conçu pour résister aux conditions difficiles de l'industrie de process, avec un indice de protection jusqu'à IP 68 et des matériaux de haute qualité tels que l'inox 316L. Il peut être utilisé dans la plupart des zones grâce à ses nombreuses certifications pour zone explosible ou Marine.

Transducteur de pression avec cellule métallique piézoélectrique pour mesurer la pression absolue ou relative dans les gaz ou les liquides.

  • Raccords process : raccords filetés

  • Température de process : -40 à +100 °C (-40 à +212 °F)

  • Gamme de mesure : 400 mbar à +400 bar (6 à 6,000 psi)

  • Précision : ±0,3% de l'étendue de mesure

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, agréments Marine

Avantages

  • Mise en oeuvre simple et rapide, sans configuration

  • La précision de référence élevée de 0,3%, combinée à la stabilité à long terme et à la reproductibilité, garantit une excellente surveillance du process

  • La disponibilité accrue du process repose sur l'utilisation de l'inox 316L et la possibilité d'une version immergée avec un indice de protection IP68

  • Avec ses différents certificats (zone explosible, Marine ou EN10204 3.1 matière), le PMP21 garantit une traçabilité documentaire et une sécurité de l'installation

Vidéos

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur