Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deltapilot FMB52 - Sonde de niveau hydrostatique

Sonde de niveau hydrostatique Deltapilot FMB52

Sonde de pression avec cellule de mesure Contite pour la mesure du niveau par pression hydrostatique

FMB52
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Pression hydrostatique

  • Caractéristique

    Transmetteur de pression pour la mesure de pression ou de niveau hydrostatique avec cellule CONTITE métallique affleurante :
    - soudé hermétiquement
    - résistance à la condensation
    - résistance aux variations climatiques
    - stabilité à long terme
    - effets thermiques modérés
    Version à câble

  • Tension d'alimentation

    4...20 mA HART
    10,5...45 VDC (Non Ex) :
    Ex ia : 10,5...30 VDC
    PROFIBUS PA:
    9...32 VDC (Non Ex)
    FOUNDATION Fieldbus :
    9...32 VDC (Non Ex)

  • Précision de référence

    Standard 0,2%
    En option 0,1%

  • Stabilité à long terme

    0,05% de URL/an

  • Température de process

    Câble PE : -10 °C…70 °C / 14 °F…158 °F
    Câble FEP : -10 °C…80 °C / 14 °F…176 °F

  • Température ambiante

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Cellule de mesure

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Plus petite étendue étalonnable

    10 mbar (1.45 psi)

  • Résistance à la dépression

    0 mbar abs.

  • Rangeabilité max.

    100:1

  • Limite de surpression max.

    40 bar (600 psi)

  • Raccord process

    Filetage :
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Bride :
    DN40...DN100,
    ASME 2"...4",
    JIS 10K

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Or-rhodium
    PE, FEP

  • Matérieu du joint

    Viton, EPDM, Kalrez, aucun

  • Liquide de remplissage

    Huile inerte,
    Huile synthétique

  • Matériau du boîtier

    316L, fonte d'alu moulée

  • Communication

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    Sécurité antidébordement WHG
    SIL

  • Agréments de conception

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Agréments Marine

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Agréments eau potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Spécificités

    Modularité pour les appareils de mesure de pression différentielle et de pression de process (affichage interchangeable, électronique universelle)
    Fonctions diagnostic
    Cellule de mesure Contite hermétiquement scellée (résistante à la condensation et aux variations climatiques)

  • Principe de mesure

    Hydrostatique

  • Caractéristiques / Applications

    Transmetteur de pression pour la mesure de pression ou de niveau hydrostatique avec cellule CONTITE métallique affleurante :
    - soudé hermétiquement
    - résistance à la condensation
    - résistance aux variations climatiques
    - stabilité à long terme
    - effets thermiques modérés
    Version à câble

  • Spécificités

    Modularité pour les appareils de mesure de pression différentielle et de pression de process (affichage interchangeable, électronique universelle)
    Fonctions diagnostic
    Cellule de mesure Contite hermétiquement scellée (résistante à la condensation et aux variations climatiques)

  • Alimentation / Communication

    4...20mA HART :
    10,5...45V DC
    Ex ia : 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC (Non Ex)

  • Précision

    Standard 0,2%
    En option 0,1%

  • Stabilité à long terme

    0,05% de URL/an

  • Température ambiante

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Température de process

    Câble PE : -10 °C…70 °C / 14 °F…158 °F
    Câble FEP : -10 °C…80 °C / 14 °F…176 °F

  • Pression process / Limite surpress. max.

    40 bar (600 psi)

  • Gamme de mesure de pression

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    Alloy C
    316L
    Câble (PE/FEP)
    revêtement en option AuPt
    revêtement en option AuRh

  • Raccord process

    Filetage :
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Bride :
    DN40...DN100,
    ASME 2"...4",
    JIS 10K

  • Distance de mesure max.

    100 m (328ft) H2O

  • Communication

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    Sécurité antidébordement WHG
    SIL

  • Agréments de conception

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Agrément Marine

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Agréments eau potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Options

    Boîtier séparé
    Réglages appareil initiaux
    Protection contre les surtensions

  • Limites de lʹapplication

    En cas de présence de pression, il est possible d'utiliser la mesure de pression différentielle avec deux transmetteurs de pression (dp électronique).
    Respecter le rapport pression de tête / pression hydrostatique
    En cas de cuve ouverte ou de puits, utiliser un FMB53 avec pince d'ancrage.