Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure du niveau

Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac

Mesure du niveau
147 Produits
Trier par :
Filtrer

Vous avez besoin d'aide pour sélectionner et dimensionner votre prochain appareil ?

Sélectionnez, dimensionnez et configurez facilement les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et à votre application.

Instruments pour la mesure du niveau

Endress+Hauser propose des appareils polyvalents pour la mesure de niveau continue et la détection de niveau dans les liquides, pâtes, solides en vrac et gaz liquéfiés. Les appareils de niveau sont conçus pour une utilisation dans des cuves, des silos ou des conteneurs mobiles dans un grand nombre d'industries, assurant la précision de mesure, la sécurité et l'efficacité dans le contrôle des process.

Technologies de mesure du niveau

Endress+Hauser propose une large gamme de technologies de mesure de niveau conçues pour répondre aux exigences spécifiques de l'application. Selon l'application, la mesure de niveau peut être effectuée à l'aide de technologies vibronique, à ultrasons, radar, hydrostatique, radiométrique ou à pression différentielle. Ce grand choix de principes de mesure garantit des performances fiables, même dans des environnements de process exigeants avec des pressions élevées, des températures extrêmes ou des fluides agressifs.

Endress+Hauser accompagne les clients tout au long du cycle de vie d'un point de mesure - de la planification et de la mise en service à l’exploitation et la maintenance. Pendant le fonctionnement, les capteurs de niveau jouent un rôle clé dans la prévention des débordements et de la marche à vide, en particulier dans la commande de pompe et les applications liées à la sécurité. Cela permet d'assurer des conditions de process sûres, efficaces et stables.

Avantages

  • Sécurité de l'installation améliorée : les débordements et conditions de marche à vide peuvent être évités grâce à l'utilisation de capteurs de niveau appropriés, notamment dans les applications de commande de pompe
  • Précision de mesure élevée : la détection précise des niveaux dans les solides et les liquides contribue à une qualité constante du produit et à un contrôle efficace du process
  • Flexibilité des applications : une large gamme de technologies sont adaptées à divers types de conteneurs et fluides, y compris les liquides, les solides en vrac, les pâtes et les gaz liquéfiés
  • Qualité constante des produits : la mesure de niveau continue permet des process de production stables, contribuant à maintenir des normes de qualité constantes et à réduire les déchets
  • Rentabilité : conception robuste des instruments, faible besoin de maintenance et stabilité des mesures à long terme réduisent les coûts d'exploitation et les temps d'arrêt imprévus
  • Disponibilité mondiale : Endress+Hauser propose une gamme complète d'instruments de niveau, complétée par un service et une assistance au niveau mondial et une expertise en matière d'applications

En savoir plus sur les instruments de niveau et les principes de mesure de niveau

Un design miniature pour une performance inégalée : la Compact Line

La Compact Line allie performance et construction compacte. La gamme de produits comprend le Micropilot FMR43, un radar compact pour la mesure de niveau sans contact avec 80 GHz ou 180 GHz, ainsi que le capteur de niveau éprouvé Liquiphant FTL43 et le capteur Cerabar PMP43 fiable pour la mesure de pression et de niveau hydrostatique. Spécialement conçues pour répondre aux exigences des applications hygiéniques, nos solutions augmentent la productivité, la sécurité et la simplicité des process.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Broschüre: Kontinuierliche Füllstandmessung (CP00023FDE)
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
download icon Télécharger
document icon
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des solides en vrac
download icon Télécharger