Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Mesure de niveau et de densité radiométrique Gammapilot FMG50

Mesure de niveau et de densité radiométrique Gammapilot FMG50

Transmetteur de niveau compact pour la détection de niveau, la mesure de niveau, d'interface et de densité

FMG50
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
Données clés

  • Température de process

    Tous

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Tous

  • Distance de mesure max.

    Gamme de mesure illimitée,
    Cascade

  • Pièces en contact avec le produit

    Sans contact

  • Précision

    +/-1%

Domaine d'application

Le transmetteur de niveau compact Gammapilot FMG50 est utilisé pour la détection de niveau sans contact, la mesure de niveau, d'interface et de densité dans les liquides, les solides, les suspensions ou les boues. En tant que premier transmetteur compact en véritable technologie 2 fils, il permet de réduire les efforts d'ingénierie et d'installation.

  • Pour tous les types de cuves de process, par ex. réacteurs, autoclaves, séparateurs, cuves d'acide, cyclones

  • Pour les liquides, solides, suspensions ou boues, etc.

  • Conditions de mesure extrêmes, par exemple corrosion, abrasion, viscosité, toxicité

  • Température de process : pas de restriction (non intrusif)

  • Pression de process : pas de restriction (non intrusif)

  • Matériau du boîtier : 316L, aluminium

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, sécurité antidébordement WHG

Avantages

  • Le premier transmetteur compact en véritable technologie 2 fils permet de réduire les efforts d'ingénierie et d'installation

  • Coûts d'installation et d'ingénierie réduits grâce au premier transmetteur compact en véritable technologie 2 fils

  • Sécurité, efficacité et disponibilité de l'installation accrues même sous des conditions de process et des conditions ambiantes extrêmes

  • Conçu selon IEC 61508 avec agrément SIL2/3 pour tous les types de mesure

  • Réduction des efforts de vérification et des arrêts d'installations grâce à la Heartbeat Technology

  • Utilisation à une température ambiante jusqu'à +80°C (+176°F) sans refroidissement additionnel grâce à une technologie de capteur innovante

  • Technologie Bluetooth® pour une configuration à distance en dehors de la zone de rayonnement

Vidéos

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur